Termékek
Szervopneumatikus pozícionáló rendszerek
Hajtóművek útmérő rendszerrel
Lineáris hajtóművek útmérő rendszerrel
Lineáris hajtómű DFPI útmérő rendszerrel
DDLI lineáris hajtóművek útmérő rendszerrel
Szabványos henger DDPC útmérő rendszerrel
Szabványos hengerek DNCI útmérő rendszerrel
DGCI lineáris hajtóművek útmérő rendszerrel
 

Lineáris hajtóművek útmérő rendszerrel

  Nyomtatás  
  • Diameter: 100, 125, 160, 200, 250, 320 mm
  • Stroke length 40 ... 990 mm
  • Force 4712 ... 48255 N
  • Integrated displacement encoder
  • A choice of integrated positioner
  • and valve block
  • Piston rod with male thread
  • Based on ISO 3358 or ISO 15552
 
  • Abszolút mérő
  • Védelmi osztály: IP67
  • Ügyfél általi vezetőrendszerekbe építhető
  • Átmérő: 25, 32, 40, 63 mm
  • Lökethossz: 100 ... 2000 mm
  • Erő: 295 ... 1870 N
  • Max. sebesség: 3 m/s
  • Ismétlési pontosság CPX-CMAX pozícionáló vezérlővel: +/- 0,2 ... 0,8 mm.
 
  • Opcionálisan golyóscsapágyas vezetéssel, rögzítő egységgel
  • Átmérő: 80, 100 mm
  • Lökethossz: 10 ... 2000 mm
  • Erő: 2721 ... 4712 N
  • Helyzetérzékelés
  • Belső útmérő rendszer
  • Közelítéskapcsoló
  • Fix csillapítás
 
  • Opcionálisan golyóscsapágyas vezetéssel, rögzítő egységgel
  • Átmérő: 32, 40, 50, 63 mm
  • Lökethossz: 10 ... 2000 mm
  • Erő: 415 ... 1870 N
  • Helyzetérzékelés
    • belső útmérő rendszer
    • közelítéskapcsoló
  • Fix csillapítás
 
  • Átmérő: 18, 25, 32, 40, 63 mm
  • Lökethossz: 100 ... 2000 mm
  • Erő: 153 ... 1870 N
  • Max. sebesség: 5 m/s
  • Ismétlési pontosság: 0,2 … 0,8 mm.