Termékek
Szervopneumatikus pozícionáló rendszerek
Proporcionális útszelepek
VPWP proporcionális útszelep
Proporcionális útszelepek, MPYE
 

Proporcionális útszelepek

  Nyomtatás  
  • G1/8, G1/4, G3/8 csatlakozó
  • Átáramlás: 350 ... 2000 l/min
  • 5/3 proporcionális útszabályozó-szelep, zárt
  • Teljesen digitalizált, beépített nyomásérzékelővel
  • Diagnosztikára alkalmas
  • Kapcsolókimenettel befogó-fékező egység vezérléséhez
 
  • Csatlakozás M5, G1/8, G1/4, G3/8
  • Átfolyás 100 ... 2000 l/min
  • 5/3 proporcionális útszabályozó-szelep, zárva
  • Elektronikus fojtószelep
  • Előírtérték-modul tartozékként kapható