Termékek
Motorok és vezérlők
Vezérlő
Vezérlő léptető motorokhoz
Servo drive CMMT-ST
CMMO-ST motor vezérlő
CMMS-ST motor vezérlők
 

Vezérlő léptető motorokhoz

= Sztenderd termék program
  Nyomtatás  
Sztenderd termék program
  • Space-saving servo drive for operating stepper motors and brushless direct current motors
  • Voltage 24, 48 V DC
  • Nominal current 8 A (peak 10A)
  • Power up to 300W
 
  • Kompakt kialakítás
  • Feszültség: 24 V DC
  • Névleges áram: 5 A
  • Mikro lépések, 12 800 lépés/ford
  • szabályozott szervo vezérlő léptető motorokhoz
 
  • Feszültség: 24, 48 V DC
  • Névleges áram: 8 A
  • Max. léptetési frekvencia: 4 kHz.