Termékek
Képfeldolgozó rendszerek
Controllers SBRD
Camera heads SBPB
Vision érzékelők SBSC
Vision érzékelők SBSI
Tartozékok
 
 

Képfeldolgozó rendszerek

  Nyomtatás  
  • The controller SBRD-Q actuates the connected camera heads.
  • The camera system SBRD can be used for the following tasks:
    • Position and rotary orientation sensing
    • Pick & place
    • Quality inspection
    • Measurement
    • Reading barcodes and data matrix codes (1D and 2D codes)
    • Optical character recognition (OCR)
 
  • Remote Head Camera for the Machine Vision System SBRD-Q
  • Resolution
    • 1.3 Megapixel
    • 2 Megapixel
    • 5 Megapixel
  • Image Sensor CMOS
    • Monochrome
    • Color
 
  • Vision szenzor C-Mount objektívrögzítéssel
  • SBSC-B kódolvasó
    • 1D vonalkódok és 2D mátrixkódok olvasása.
    • Nehezen olvasható, közvetlenül jelölt kódokhoz is
  • SBSC-Q objektszenzor
    • Egyszerű minőség-ellenőrzés
    • 360° pozíciókövetés
    • Gyors és hatékony felismerőalgoritmusok
  • SBSC-F színérzékelő
    • Hatékony objektumfelismerés színfelismeréssel
    • Nagyobb stabilitás a szürke képhez képest
    • Világító részek felismerése (pl. színes LED)
  • SBSC-U univerzális szenzor
    • A kódolvasó, alak- és színérzékelő összes funkciója rendelkezésre áll
    • A szokványos képfeldolgozó rendszerek költséghatékony alternatívája
 
  • Kódolvasó SBSI-B
    • 1D vonalkódokat és 2D DataMatrix kódokat olvas.
    • Nehezen olvasható,közvetlen jelölésű kódokhoz is
  • Objektszenzor SBSI-Q
    • Egyszerű minőségellenőrzés
    • 360°-os pozíciókövetés
    • Gyors és nagy teljesítményű felismerő-algoritmusok
 
  • Külső világítás
  • Szerelőelemek
  • Objektívek