Termékek
Pneumatikus hajtóművek
Szervopneumatikus pozícionáló rendszerek
Elektromechanikus hajtóművek
Motorok és vezérlők
Megfogó egységek
Handling rendszerek
Vákuumtechnika
Szelepek
Szelepmodulok
Motion Terminal
Érzékelők
Képfeldolgozó rendszerek
Sűrítettlevegő-előkészítő egységek
Pneumatikus csatlakoztatástechnika
Elektromos csatlakoztatástechnika
Control technology
Szoftverek
Egyéb pneumatikus készülékek
Folyamat automatizálás
Beépítésre kész megoldások
Funkcióspecifikus rendszerek
 
 

Keresés eredménye ?vtug

Eredmények: 5
Nyomtatás
Szelepmodulok > Univerzális szelepszigetek
Sztenderd termék program
  • A VG sorozatból
  • Energiahatékony alkalmazás visszafordított üzem és célzott nyomáscsökkentés révén.
  • Átfolyás 140 ... 1200 l/min
  • Szélesség 10, 14, 18 mm
  • Csatlakozás M5, M7, G 1/8, G 1/4
  • Dugós csatlakozás 3, 4, 6, 8 mm
  • Több pólus, terepi busz, IO-link, I-port
  • Feszültség 24 V DC
  • Nyomás -0,9 … 10 bar
  • Védelmi osztály IP40/IP67
  • Félkarmantyús és csatlakozólap-szelepek
  • Fém csatlakozóléc
 
Szelepmodulok > Univerzális szelepszigetek
Sztenderd termék program
  • VG sorozatból
  • Átfolyás 130 ... 1380 l/min
  • Szélesség 10, 14, 18 mm
  • Csatlakozás M3, M5, M7, G 1/8, G 1/4
  • Dugós csatlakozás 3, 4, 6, 8 mm
  • Elektromos egyedi csatlakozás
  • Feszültség 5, 12, 24 V DC
  • Nyomás -0,9 … 10 bar
  • Védelmi osztály IP40/IP65
  • Félkarmantyús és csatlakozólap-szelepek
  • Fém csatlakozóléc
 
Szelepmodulok > Univerzális szelepszigetek
  • IEC-Ex approval
  • Hot-swap function
  • Flow rate: 220 ... 630 l/min
  • Width 10, 14 mm
  • 4, 8, 12, 16, 24-fold
  • Connection M5, M7, G 1/8
  • Plug connection 3, 4, 6, 8 mm
  • Multi-pin, fieldbus, IO-Link, I-Port
  • Voltage 24 V DC
  • Pressure -0.9 ... 10 bar
  • Degree of protection IP40 / IP67 / IP65
  • Sub-base valves
  • Stainless steel coated manifold rail
 
Szelepmodulok > Tartozékok szelepszigetekhez > Elemek elektromos láncoláshoz
  • Elektromos interfész
 
Control technology > Elektromos perifériák
  • Fieldbus module for valve modules VTOC, VTUB, VTUG, MPAC, MPAL and CPV
  • Bus protocols:
    • CANopen
    • PROFIBUS DP
    • DeviceNet®
    • AS-Interface
    • CC-LINK®
    • EtherCAT®
    • EtherNet/IP
    • Modbus®/TCP
    • PROFINET
    • CPI-B
  • Optional: two I-Port interfaces via electrical connection block CAPC for installation system CTEL