Keresés eredménye ?vzqa

Eredmények: 2
Nyomtatás
Folyamat automatizálás > Pneumatikus működtetésű közegszelepek
Sztenderd termék program
New 4/2018: additional versions
  • Csatlakozás 1/4", 1/2", kapocs
  • G-menet vagy NPT-menet
  • Nyomástartomány 0 … 6 bar
  • Pneumatikus aktiválás
  • 2/2 utú tömlőszelep
  • Alumínium-, nemesacél-burkolat (Clean Design)
  • EPDM, NBR, szilikon tömítőanyag
  • Folyékony/porállagú közegek, szilárd anyagok és anyagkeverékek vezérlésére.
 
Szelepek > Tartozékok szelepekhez > Szelep-specifikus tartozékok > Kopó alkatrészek
Sztenderd termék program
  • Méret DN6, DN15
  • Tömítőanyag EPDM, NBR, szilikon