Keresés eredménye DGC

Eredmények: 6
Nyomtatás
Pneumatikus hajtóművek > Dugattyúrúd nélküli hengerek > Mechanikus csatlakozás
Sztenderd termék program
  • Vezeték változatok
    • alapkivitel
  • Átmérő: 8, 12, 18, 25, 32, 40, 50, 63 mm
  • Lökethossz: 1 ... 8500 mm
  • Erő: 30 ... 1870 N
  • Helyzetérzékelés
  • Különféle csillapítási lehetőségek
 
Pneumatikus hajtóművek > Hengertartozékok/Tartozékok hajtóművekhez > Lineáris vezetékek
Sztenderd termék program
  • Átmérő: 8, 12, 18, 25, 32, 40, 50, 63 mm
  • Lökethossz: 1 ... 5000 mm
  • Különféle csillapítási lehetőségek.
 
Pneumatikus hajtóművek > Dugattyúrúd nélküli hengerek > Mechanikus csatlakozás
Sztenderd termék program
  • 1:1-ben kicserélhető DGP-vel
  • Kompakt kivitel
  • Ohne externe Führung, für einfache Antriebsfunktionen
  • Átmérő: 18, 25, 32, 40, 50, 63, 80 mm
  • Lökethossz: 1 ... 8500 mm
  • Erő: 153 ... 3016 N
  • Helyzetérzékelés
 
Pneumatikus hajtóművek > Dugattyúrúd nélküli hengerek > Mechanikus csatlakozás
  • Nagy teljesítményű vezeték nagy terhelésekhez és nagy nyomatékokhoz
  • Átmérő: 18, 25, 40 mm
  • Lökethossz: 1 ... 5000 mm
  • Erő: 153 ... 754 N
  • Helyzetérzékelés
  • Véghelyzetcsillapítás lökéscsillapítóval
  • Golyóscsapágyas vezeték
 
Pneumatikus hajtóművek > Hengertartozékok/Tartozékok hajtóművekhez > Hajtómű-specifikus tartozékok
  • Profillécek, tartók, külső közbenső helyzetek.
 
Szervopneumatikus pozícionáló rendszerek > Hajtóművek útmérő rendszerrel > Lineáris hajtóművek útmérő rendszerrel
  • Átmérő: 18, 25, 32, 40, 63 mm
  • Lökethossz: 100 ... 2000 mm
  • Erő: 153 ... 1870 N
  • Max. sebesség: 5 m/s
  • Ismétlési pontosság: 0,2 … 0,8 mm.