Keresés eredménye DGSL

Eredmények: 5
Nyomtatás
Pneumatikus hajtóművek > Hajtóművek vezetékkel > Hajtóművek szánnal
  • Méret: 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25
  • Átmérő: 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32 mm
  • Lökethossz: 10 ... 200 mm
  • Erő: 17 ... 483 N
  • Helyzetérzékelés
  • Fix/beállítható csillapítás
  • Golyókosaras vezeték.
 
Pneumatikus hajtóművek > Hajtóművek vezetékkel > Hajtóművek szánnal
  • Méret: 10 … 25
  • Lökethossz: 10 … 200 mm
  • Erő: 68 … 483 N
  • Pozíciófelismerés
  • Rögzített/beállítható csillapítás
  • Golyókosár-vezetés.
 
Pneumatikus hajtóművek > Hengertartozékok/Tartozékok hajtóművekhez > Hajtómű-specifikus tartozékok
  • Közbenső helyzet modulok
 
Beépítésre kész megoldások
  • Create pneumatic modules yourself with the Festo Design Tool 3D.
  • Select accessories directly in the CAD model and define your pre-assembled module.
  •  
  • Available for the following series:
    • Cylinders with piston rod: ADN, DSBC, DSNU, ADVC, AEVC
    • Semi-rotary drives: DRRD, DRVS
    • Drives with guides: DFM, DGSL
    • Linear actuator with position feedback: DFPI
 
Pneumatikus hajtóművek > Hengertartozékok/Tartozékok hajtóművekhez > Hajtómű-specifikus tartozékok
  • A vezeték por és szennyeződés elleni védelmére.