Termékek
Pneumatikus hajtóművek
Szervopneumatikus pozícionáló rendszerek
Elektromechanikus hajtóművek
Motorok és vezérlők
Megfogó egységek
Handling rendszerek
Vákuumtechnika
Szelepek
Szelepmodulok
Motion Terminal
Érzékelők
Képfeldolgozó rendszerek
Sűrítettlevegő-előkészítő egységek
Pneumatikus csatlakoztatástechnika
Elektromos csatlakoztatástechnika
Control technology
Szoftverek
Egyéb pneumatikus készülékek
Folyamat automatizálás
Beépítésre kész megoldások
Funkcióspecifikus rendszerek
 
 

Keresés eredménye ESBF

Eredmények: 3
Nyomtatás
Elektromechanikus hajtóművek > Electric cylinders and slides
Sztenderd termék program
  • Előtoló erők 17 kN-ig
  • Méret: 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Lökethossz: 30 ... 1500 mm
  • Erő: 600 ... 17000 N
  • A motor axiális vagy párhuzamos készletekkel szerelhető fel
  • Golyósorsó (Clean Design)
 
Elektromechanikus hajtóművek > Accessories for electromechanical drives > Lineáris vezetékek
Sztenderd termék program
  • Méret 16, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Lökethossz 10 ... 550 mm
  • ESBF és EPCO elektromos hengerek torzió elleni biztosításához nagy nyomatékok esetén
  • Golyóscsapágyas vezeték
 
Elektromechanikus hajtóművek > Accessories for electromechanical drives
  • Tömítés készlet ESBF elektromos hengerhez.