Termékek
Pneumatikus hajtóművek
Szervopneumatikus pozícionáló rendszerek
Elektromechanikus hajtóművek
Motorok és vezérlők
Megfogó egységek
Handling rendszerek
Vákuumtechnika
Szelepek
Szelepmodulok
Motion Terminal
Érzékelők
Képfeldolgozó rendszerek
Sűrítettlevegő-előkészítő egységek
Pneumatikus csatlakoztatástechnika
Elektromos csatlakoztatástechnika
Control technology
Szoftverek
Egyéb pneumatikus készülékek
Folyamat automatizálás
Beépítésre kész megoldások
Funkcióspecifikus rendszerek
 
 

Keresés eredménye MPA-S

Eredmények: 13
Nyomtatás
Szelepmodulok > Univerzális szelepszigetek > MPA-S szelepszigetek
  • Vezérlés AS-Interface-en keresztül
  • 2 ... 8 szelep, szabadon konfigurálható (max. 8 mágnestekercs) bemenet visszajelzéssel.
 
Szelepmodulok > Univerzális szelepszigetek > MPA-S szelepszigetek
  • Vezérlés többpólusú csatlakozón keresztül
  • max. 24 szelephely/max.24 mágnestekercs
  • Csatlakozás:
    • 25 pólusú Sub-D.
 
Szelepmodulok > Univerzális szelepszigetek > MPA-S szelepszigetek
Sztenderd termék program
  • Proporcionális technológia
  • Beépítet, kényelmi diagnosztika, a sorba kötésnek köszönhetően
  • max. 8 feszültségzónáig
  • Vezérlés ipari buszon vagy vezérlő tömbön keresztül
  • max. 64 szelephely/max. 128 mágnestekercs
    • Digitális be-/kimenetek
    • Analóg be-/kimenetek
    • Be- és kimenetek paraméterezése
    • Beépített korszerű diagnosztika
    • Megelőző karbantartás elve.
 
Szelepmodulok > Univerzális szelepszigetek > MPA-S szelepszigetek
  • Vezérlés: CPI installációs rendszer (fölérendelt ipari busz vagy vezérlő tömb)
  • max. 32 szelephely / max. 32 mágnestekercs.
 
Szelepmodulok > Tartozékok szelepszigetekhez > Elemek elektromos láncoláshoz
  • Elektromos összeköttetés
  • Elektromos modulok.
 
Control technology > Dokumentáció

 

 
Control technology > Elektromos perifériák
  • CPI-csatolás
  • ASI-csatolás
  • Nyomásérzékelők
  • Feszültségbetáplálások
  • További tartozékok
 
Folyamat automatizálás > Vezérléstechnika és Remote I/O > Remote I/O és elektromos periféria
  • Működési mód
    • önállóan
    • MPA-S szelepszigettel
  • Ipari busz protokollok
    • PROFIBUS DP
    • PROFINET
    • DeviceNet
    • Ethernet/IP
    • Modbus TCP
  • Be-/kimeneti modulok
    • gyújtószikra mentes
    • EExi Namur és Non Ex Namur
  • Csatlakozási változatok
    • M12 (IP65)
    • Kapocsléc (IP54)
 
Control technology > Elektromos perifériák
Sztenderd termék program
  • Átfogó funkcióbeépítés technológia modulok segítségével
  • Telepítési változatok
    • Stand-alone Remote I/O rendszerként
    • VTSA-F szelepszigettel
    • VTSA szelepszigettel
    • MPA-L szelepszigettel
    • MPA-S szelepszigettel
  • Bementi/kimeneti modulok
    • Digitális
    • Analóg
  • Opcionálisan CODESYS vezérléssel
 
Szelepek > Proporcionális szelepek
  • MPA-S szelepszigeten is rendelkezésre áll
  • Csatlakozás NPT1/8-27, NPT1/4-18, NPT1/2-14
  • Átfolyás 380 ... 7000 l/min
  • 3 utú proporcionális nyomásszabályozó szelep
  • 3 szabályozási fokozat közül lehet választani (gyors, univerzális, pontos)
  • Kijelző opcionálisan kapható
 
Szelepek > Proporcionális szelepek
  • MPA-S szelepszigeten is rendelkezésre áll
  • Csatlakozás G1/8, G1/4, G1/2
  • Átfolyás 380 ... 7000 l/min
  • 3 utú proporcionális nyomásszabályozó szelep
  • 3 szabályozási fokozat közül lehet választani (gyors, univerzális, pontos)
  • Kijelző opcionálisan kapható
 
Szelepmodulok > Tartozékok szelepszigetekhez > Csatlakozólapok/csatlakozó lécek > Univerzális szelep modulok
  • Csatlakozó lapok
  • Fedőlapok
  • Véglapok
  • Tápegység lapok.
 
Szelepmodulok > Tartozékok szelepszigetekhez > Funkció elemek > Univerzális szelep modulok
  • Fojtók
  • Függőleges tápellátó lapok