Termékek
Pneumatikus hajtóművek
Szervopneumatikus pozícionáló rendszerek
Elektromechanikus hajtóművek
Motorok és vezérlők
Megfogó egységek
Handling rendszerek
Vákuumtechnika
Szelepek
Szelepmodulok
Motion Terminal
Érzékelők
Képfeldolgozó rendszerek
Sűrítettlevegő-előkészítő egységek
Pneumatikus csatlakoztatástechnika
Elektromos csatlakoztatástechnika
Control technology
Szoftverek
Egyéb pneumatikus készülékek
Folyamat automatizálás
Beépítésre kész megoldások
Funkcióspecifikus rendszerek
 
 

Keresés eredménye PLN

Eredmények: 2
Nyomtatás
Pneumatikus csatlakoztatástechnika > Csövek > Külső átmérőre kalibrált csövek
  • Weather resistant
  • Resistant to chemicals
  • Resistant to hydrolysis
  • Suitable for use in the food industry
  • Külső átmérő: 4 ... 16 mm
  • Belső átmérő: 2,9 ... 12 mm
  • Hőmérséklet-lev. Üzemi nyomás: -0,95 ... 14 bar
  • Környezeti hőmérséklet: -30 ... 80 °C
  • Üzemi közeg
    • Sűrített levegő
    • Vákuum
    • Víz
 
Pneumatikus csatlakoztatástechnika > Csövek > Külső átmérőre kalibrált csövek
  • Egyedi hosszak: szállítás 25,50, 100, 200 … 500 m-es göngyölegben
  • Minimális rendelés: 3000 m
  • Egyedi kivitel: a vevő cégnevének és/vagy cikkszámának feliratozásával
  • Nagyfokú felismerés és egyszerű kezelés: egyedi színválasztás
  • 9 alapszín választható - további szinek külön kérésre
    • Egyszerű rendelés a konfiguráló programmal