Keresés eredménye SMT

Eredmények: 13
Nyomtatás
Érzékelők > Közelítéskapcsoló > 8-as típusú horonyhoz
  • Electronic PNP, NPN
  • Electrical connection M8, M12, open cable end
  • Food-safe, resistant to acids and cooling lubricants
  • For grippers with optimised design
  • ATEX 1GD
  • 5 ... 30 V DC
  • Namur output
 
Érzékelők > Közelítéskapcsoló > 8-as típusú horonyhoz
  • Electronic PNP, NPN
  • Electrical connection M8, M12
  • welding field resistant 50/60Hz AC
  • 10 ... 30 V DC
 
Érzékelők > Közelítéskapcsoló > 8-as típusú horonyhoz
Sztenderd termék program
  • Electronic PNP, NPN
  • Configurable
  • Electrical connection M8, M12, open cable end
  • ATEX 3GD
  • 5 ... 30 V DC
 
Érzékelők > Közelítéskapcsoló > 10-es típusú horonyhoz
Sztenderd termék program
  • Electronic PNP, NPN
  • Configurable
  • Electrical connection M8, M12, open cable end
  • 5 ... 30 V DC
 
Érzékelők > Közelítéskapcsoló > Tömb konstrukció
  • Electronic PNP
  • Electrical connection M8, M12, open
  • cable end
  • food-safe, easy to clean
  • 10 ... 30 V DC
 
Érzékelők > Közelítéskapcsoló > 10-es típusú horonyhoz
  • Electronic PNP, NPN
  • M8 electric connection, open cable end
  • Design optimised for grippers
  • 10 ... 30 V DC
 
Érzékelők > Közelítéskapcsoló > 8-as típusú horonyhoz
  • Reed
  • M8 electrical connection, open cable end
  • 230 V
  • High-temperature
  • 5 ... 30 V AC, DC
 
Érzékelők > Közelítéskapcsoló > 8-as típusú horonyhoz
Sztenderd termék program
  • Reed
  • configurable
  • M8, M12 electrical connection, open cable end
  • 5 ... 30 V AC, DC
 
Érzékelők > Közelítéskapcsoló > 8-as típusú horonyhoz
  • Reed
  • M8, M12 electrical connection, open cable end
  • 230 V
  • High-temperature
  • 12 ... 30 V AC, DC
 
Érzékelők > Közelítéskapcsoló > 8-as típusú horonyhoz
  • Pneumatic
  • 3/2-way valve
 
Érzékelők > Közelítéskapcsoló > Tömb konstrukció
  • Electronic PNP, NPN
  • Electrical connection M8, M12, open cable end
  • 10 ... 30 V DC
 
Érzékelők > Classic
  • Feszültség: 10 … 30 V DC
  • Kábelhossz: 2,5 m
  • 3 eres kábel
  • Elektromos:
    • érintés mentes PNP, NPN.
 
Pneumatikus csatlakoztatástechnika > Csatlakozók > Pillanat-csatlakozók
Sztenderd termék program
  • Csatlakozás: M3, M5, M7, M 6x0,75, M 8x0,75, R1/8, G1/8,
  • 2, 3, 4, 6 mm külső átmérőjű csövekhez
  • Menetes csatlakozás
    • Metrikus menet tömítő gyűrűvel
    • G menet tömítő gyűrűvel
    • R menet PTFE bevonattal
  • Vákuumra alkalmas
  • Menetes pillanat-csatlakozók
  • Pillanat-csatlakozók
  • Átvezető pillanat-csatlakozók
  • Pillanat-csatlakozók toldóhüvellyel
  • Vakdugók
  • Elosztók
  • Menetes átvezető pillanat-csatlakozók.