Keresés eredménye VSVA

Eredmények: 14
Nyomtatás
Szelepek > Elektromosan és pneumatikusan működtetett útszelepek > Szabványos útszelepek
  • Csatlakozás: G1/8, ISO méret: 18 mm (02); G1/4, ISO méret: 26 mm (01), ISO méret: 42 mm (1), ISO méret: 52 mm (2)
  • Átáramlás: 500 ... 2900 l/perc
  • Feszültség: 24 V DC, 110 V AC
  • Csatlakozólapos szelep
    • Elektromos működtetés, elővezérelt
  • Sorolható alaplapok
  • Nyomásszabályozó közlapok
  • Fojtólapok
  • Függőleges nyomászáró lapok
  • Függőleges tápcsatlakozó lapok
  • Derékszögű csatlakozólapok
  • Egyedi csatlakozólapok.
 
Szelepmodulok > Tartozékok szelepszigetekhez > Szelepek > Szabványos szelep modulok
  • Csatlakozás: G1/8, ISO méret: 18 mm (02); G1/4, ISO méret: 26 mm (01), ISO méret: 42 mm (1), ISO méret: 52 mm (2)
  • Átáramlás: 500 ... 2900 l/perc
  • Feszültség: 24 V DC, 110 V AC
  • Csatlakozólapos szelep
    • Elektromos működtetés, elővezérelt
  • Sorolható alaplapok
  • Nyomásszabályozó közlapok
  • Fojtólapok
  • Függőleges nyomászáró lapok
  • Függőleges tápcsatlakozó lapok
  • Derékszögű csatlakozólapok
  • Egyedi csatlakozólapok.
 
Szelepek > Elektromosan és pneumatikusan működtetett útszelepek > Szabványos útszelepek
Sztenderd termék program
  • Átáramlás: 400 ... 1400 l/perc
  • Feszültség: 12, 24 V DC, 24, 110 vagy 230 V AC
  • Csatlakozólapos szelep
  • Elektromos működtetés, elővezérelt
  • Csatlakozólapok.
 
Szelepmodulok > Tartozékok szelepszigetekhez > Szelepek > Szabványos szelep modulok
Sztenderd termék program
  • Csatlakozás: G1/8, ISO méret: 18 mm (02); G1/4, ISO méret: 26 mm (01)
  • Átáramlás: 500 ... 1400 l/perc
  • Feszültség: 12, 24 V DC, 24, 110 vagy 230 V AC
  • Csatlakozólapos szelep
  • Elektromos működtetés, elővezérelt
  • Sorolható alaplapok
  • Nyomásszabályozó közlapok
  • Fojtólapok
  • Függőleges nyomászáró lapok
  • Függőleges tápcsatlakozó lapok
  • Egyedi csatlakozólapok.
 
Szelepek > Elektromosan és pneumatikusan működtetett útszelepek > Szabványos útszelepek
Sztenderd termék program
  • Átáramlás: 400 ... 1400 l/perc
  • Feszültség: 24 V DC
  • Csatlakozólapos szelep
  • Elektromos működtetés, elővezérelt
  • Csatlakozólapok.
 
Szelepek > Elektromosan és pneumatikusan működtetett útszelepek > Szabványos útszelepek
  • Csatlakozás: G1/8, ISO 02; G1/4, ISO 01
  • Átáramlás: 500 ... 1000 l/perc
  • Csatlakozólapos szelep
    • pneumatikus működtetés
  • Csatlakozólapok
  • Sorolható alaplapok..
 
Elektromos csatlakoztatástechnika > Vezetékek > Univerzális csatlakozó kábelek
Sztenderd termék program
  • Kábelépítőkészlet csatlakozóaljzatok, kábelhosszok, kábelminőségek és csatlakozódugók korlátlan kombinációs lehetőségeivel
  • kompatibilis valamennyi, M8 és M12 csatlakozódugójú készülékkel, mint pl.
    • közelítéskapcsolók
    • pozícióadók
    • nyomáskapcsolók, nyomásérzékelők, nyomásadók,
    • átfolyásérzékelők
    • optikai és induktív érzékelők
    • szelepek központi csatlakozódugóval, mint pl. CPE, MPA vagy VSVA.
  • Kábelhossz 0,1 … 30 m.
 
Elektromos csatlakoztatástechnika > Vezetékek
Sztenderd termék program
  • a csatlakozók, kábelhosszak és kábelfajták kombinációs lehetőségei korlátlanok, minden M8 vagy M12 csatlakozóval rendelkező eszközhöz csatlakoztathatók, mint pl.:
    • Közelítéskapcsolók
    • Helyzet jeladók
    • Nyomáskapcsolók, nyomásérzékelők, nyomás távadók
    • Áramlás érzékelők
    • Optikai és induktív érzékelők
    • Központi csatlakozós szelepek, mint CPE, MPA vagy VSVA.
  • Kábelhossz: 0,1 ... 30 m.
 
Szelepmodulok > Tartozékok szelepszigetekhez > Tömítő- és elválasztó elemek

 

 
Folyamat automatizálás > Szelepmodulok > Tartozékok szelepszigetekhez > Tömítő- és elválasztó elemek

 

 
Szelepek > Tartozékok szelepekhez > Véglapok

 

 
Szelepek > Tartozékok szelepekhez > Adapterlapok
  • Pneumatikus csatlakoztatás
  • 3-as ISO méret alkalmazása a VTSA/ VTSA-F szelepszigetekhez
  • Pneumatikus interfész a CPX/VTSA terminálhoz
 
Szelepek > Tartozékok szelepekhez > Sorolható alaplapok

 

 
Szelepek > Tartozékok szelepekhez > Funkció elemek
  • Nyomásfelépítő szelep
  • Tápcsatlakozó lap