Termékek
Pneumatikus hajtóművek
Szervopneumatikus pozícionáló rendszerek
Elektromechanikus hajtóművek
Motorok és vezérlők
Megfogó egységek
Handling rendszerek
Vákuumtechnika
Szelepek
Szelepmodulok
Motion Terminal
Érzékelők
Képfeldolgozó rendszerek
Sűrítettlevegő-előkészítő egységek
Pneumatikus csatlakoztatástechnika
Elektromos csatlakoztatástechnika
Control technology
Szoftverek
Egyéb pneumatikus készülékek
Folyamat automatizálás
Beépítésre kész megoldások
Funkcióspecifikus rendszerek
 
 

Keresés eredménye adnp

Eredmények: 4
Nyomtatás
Pneumatikus hajtóművek > Classic
  • Átmérő: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Lökethossz: 1 ... 400 mm
  • Erő: 51 ... 4712 N
  • Helyzetérzékelés
  • Fix csillapítás.
 
Pneumatikus hajtóművek > Hajtóművek vezetékkel > Hajtóművek vezetőcsappal
  • Nagyobb terhelhetőség a vezető csap és a járomlap révén
  • Átmérő: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Lökethossz: 1 ... 400 mm
  • Erő: 68 ... 4712 N
  • Helyzetérzékelés
  • Fix/önbeálló csillapítás
 
Pneumatikus hajtóművek > Dugattyúrudas hengerek > Szabványon alapuló hengerek > Kompakt henger ISO 21287 szerint
  • Véghelyzet reteszelés elől, hátul vagy mindkét oldalon
  • Átmérő: 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Lökethossz: 10 ... 500 mm
  • Erő: 188 ... 4 712 N
  • Kettősműködésű
  • Helyzetérzékelés
  • Fix csillapítás
 
Pneumatikus hajtóművek > Dugattyúrudas hengerek > Szabványon alapuló hengerek > Kompakt henger ISO 21287 szerint
Sztenderd termék program
  • Több változat, mint a szabványban
  • Átmérő: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Lökethossz: 1 ... 500 mm
  • Erő: 51 ... 7 363 N
  • Kettősműködésű
  • Fix/beállítható/önbeálló csillapítás