Termékek
Pneumatikus hajtóművek
Szervopneumatikus pozícionáló rendszerek
Electric drives
Motorok és vezérlők
Megfogó egységek
Handling rendszerek
Vákuumtechnika
Szelepek
Szelepmodulok
Motion Terminal
Érzékelők
Képfeldolgozó rendszerek
Sűrítettlevegő-előkészítő egységek
Pneumatikus csatlakoztatástechnika
Elektromos csatlakoztatástechnika
Connection technology for liquid media
Control technology
Szoftverek
Egyéb pneumatikus készülékek
Folyamat automatizálás
Beépítésre kész megoldások
Funkcióspecifikus rendszerek
 
 

Keresés eredménye cmmp

Eredmények: 6
Nyomtatás
Motorok és vezérlők > Vezérlő > Vezérlő szervo motorokhoz
  • Névleges feszültség 230 V AC, 400 V AC
  • Névleges áram 2,5 ... 30 A
  • Névleges teljesítmény 500 … 18000 VA
 
Control technology > Dokumentáció

 

 
Elektromos csatlakoztatástechnika > Csatlakozók
Sztenderd termék program
  • Csatlakozó dugók az alábbiakhoz:
    • Motorvezérlő és többtengelyes vezérlő rendszerek
    • FEC vezérlő
    • CAN-Bus és PROFIBUS busz csatlakozás
    • CMMP-AS,CMMS-ST motorvezérlők.
 
Elektromos csatlakoztatástechnika > Vezetékek > Csatlakoztató vezetékek vezérlésekhez
Sztenderd termék program
  • A CASM érzékelő-interfész és az útmérő rendszer közötti összeköttetés. A vezérlő kábel a CMMS-ST és CMMP-AS motor vezérlőkhöz illeszkedik.
  • Kábelhossz: 0,3 ... 10 m.
 
Control technology > Kezelőkészülék
  • Be- és kimenő jelek szimulációja az üzembe helyezés során
  • A motorvezérlő minden be-/kimeneti interfész funkciója rendelkezésre áll
  • Az alábbi motorvezérlők üzembe helyezéséhez alkalmas:
    • CMMO-ST-C5
    • CMMP-AS
    • CMMS-AS
    • CMMD-AS
    • CMMS-ST
 
Elektromos csatlakoztatástechnika > Csatlakozók > Csatlakozók vezérlőkhöz
Sztenderd termék program
  • Csatlakozó készlet CMMP-AS,CMMS-ST motor vezérlőkhöz
  • Részei:
    • tápfeszültség csatlakozó
    • motor csatlakozó.