Keresés eredménye cpx-cmax

Eredmények: 4
Nyomtatás
Szervopneumatikus pozícionáló rendszerek > Tengelyvezérlő
  • Pneumatikus pozícionálás és erő-szabályozás
  • CPX-terminál technológia modulja
  • Alkalmazható minden CPX-terepibuszcsatolásnál, Ethernet is
  • Egyszerű üzembe helyezés a Festo Configurations Tool -FCT (Festo FTC konfiguráló eszköz) segítségével
  • Automatikusan fel
 
Szervopneumatikus pozícionáló rendszerek > Hajtóművek útmérő rendszerrel > Lineáris hajtóművek útmérő rendszerrel
  • Abszolút mérő
  • Védelmi osztály: IP67
  • Ügyfél általi vezetőrendszerekbe építhető
  • Átmérő: 25, 32, 40, 63 mm
  • Lökethossz: 100 ... 2000 mm
  • Erő: 295 ... 1870 N
  • Max. sebesség: 3 m/s
  • Ismétlési pontosság CPX-CMAX pozícionáló vezérlővel: +/- 0,2 ... 0,8 mm.
 
Szervopneumatikus pozícionáló rendszerek > Érzékelő interfészek
  • A CASM érzékelő interfészt az analóg/növekményes útmérő rendszerrel ellátott pneumatikus hajtóművek működtetésére használják a CPX-CMAX vagy CPX-CMPX pozícionáló vezérlőknél.
 
Control technology > Elektromos perifériák
New 7/2019: Additional versions
  • Egyedi alkatrészek a CPX elektromos terminálhoz:
  • Be-/kimeneti modulok
    • digitális/analóg
  • Busz csomópontok
  • Csatlakozó tömbök
  • Sorolható tömbök
  • Véglapok.