Keresés eredménye dfpd

Eredmények: 2
Nyomtatás
Folyamat automatizálás > Fordító hajtómű
Sztenderd termék program
New for 7/2018: additional versions
  • fogasléc-hajtókerék hajtással
  • Size: 10 ... 2300
  • Torque: 10 ... 2300 Nm
  • Swivel angle: 0 ... 90°, 0 ... 180°
  • Flange hole pattern to ISO 5211
  • NAMUR connection pattern for solenoid valves/sensor boxes to VDI/VDE 3845
 
Folyamat automatizálás > Golyós csapok és golyóscsap-egységek
New as of 7/2018: with quarter turn actuator DFPD
  • Csatlakozó Rp 1/4, Rp 3/8, Rp 1/2, Rp 3/4, Rp1, Rp1 1/4, Rp1 1/2, Rp2
  • Átfolyás 5,9 ... 243 m³/h, ill. 98 … 4050 l/min
  • Csőmenet az EN 10226-1 szerint
  • 2 járatú és 3 járatú L- és T-furattal