Termékek
Pneumatikus hajtóművek
Szervopneumatikus pozícionáló rendszerek
Electric drives
Motorok és vezérlők
Megfogó egységek
Handling rendszerek
Vákuumtechnika
Szelepek
Szelepmodulok
Motion Terminal
Érzékelők
Képfeldolgozó rendszerek
Sűrítettlevegő-előkészítő egységek
Pneumatikus csatlakoztatástechnika
Elektromos csatlakoztatástechnika
Control technology
Szoftverek
Egyéb pneumatikus készülékek
Folyamat automatizálás
Beépítésre kész megoldások
Funkcióspecifikus rendszerek
 
 

Keresés eredménye dsnup

Eredmények: 3
Nyomtatás
Pneumatikus hajtóművek > Dugattyúrudas hengerek > Kör keresztmetszetű hengerek
Sztenderd termék program
  • Önbeálló véghelyzetcsillapítás
  • Átmérő: 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm (szabvány)
  • Átmérő: 32, 40, 50, 63 mm
  • Lökethossz: 1 ... 500 mm
  • Erő: 19 ... 1870 N
  • Kettősműködésű
  • Helyzetérzékelés
  • Fix/beállítható/önbeálló csillapítás
  • Felfogó karima
 
Pneumatikus hajtóművek > Dugattyúrudas hengerek > Kör keresztmetszetű hengerek
  • Átmérő: 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm (szabvány)
  • Átmérő: 32, 40, 50, 63 mm
  • Lökethossz: 1 ... 50 mm
  • Erő: 24 ... 1763 N
  • Egyszeres működésű nyomó
  • Helyzetérzékelés
  • Fix csillapítás
  • Felfogó karima
 
Pneumatikus hajtóművek > Dugattyúrudas hengerek > Hengerek rögzítő egységgel
Sztenderd termék program
  • Átmérő: 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm (szabvány)
  • Átmérő: 32, 40, 50, 63 mm
  • Lökethossz: 1 ... 500 mm
  • Erő: 19 ... 1870 N
  • Kettősműködésű
  • Helyzetérzékelés
  • Fix/beállítható csillapítás