Keresés eredménye egc-hd

Eredmények: 2
Nyomtatás
Elektromechanikus hajtóművek > Lineáris hajtóművek és szánegységek
  • Keresztirányú terheléshez max. 900 Nm-ig
  • Méret: 125, 160, 220
  • Lökethossz: 50 ... 2400 mm
  • Erő: 300 … 1300 N.
 
Elektromechanikus hajtóművek > Lineáris hajtóművek és szánegységek
  • Keresztirányú terheléshez max. 900 Nm-ig
  • Méret: 125, 160, 220
  • Lökethossz: 50 ... 5000 mm
  • Erő: 450 … 1800 N.