Termékek
Pneumatikus hajtóművek
Szervopneumatikus pozícionáló rendszerek
Elektromechanikus hajtóművek
Motorok és vezérlők
Megfogó egységek
Handling rendszerek
Vákuumtechnika
Szelepek
Szelepmodulok
Érzékelők
Képfeldolgozó rendszerek
Sűrítettlevegő-előkészítő egységek
Pneumatikus csatlakoztatástechnika
Elektromos csatlakoztatástechnika
Control technology
Szoftverek
Egyéb pneumatikus készülékek
Folyamat automatizálás
Beépítésre kész megoldások
Funkcióspecifikus rendszerek
 
 

Keresés eredménye elga-tb

Eredmények: 3
Nyomtatás
Elektromechanikus hajtóművek > Lineáris hajtóművek és szánegységek
Sztenderd termék program
  • Nagy előtolóerők
  • Méret: 70, 80, 120, 150
  • Max. lökethossz: 8500 mm
  • Erő: 350 ... 2000 N
  • Integrált görgős lineáris vezeték
 
Elektromechanikus hajtóművek > Lineáris hajtóművek és szánegységek
Sztenderd termék program
  • Nagysebesség max. 10 m/s
  • Nagy keresztirányú erők és nyomatékok
  • Méret: 70, 80, 120
  • Max. lökethossz: 7400 mm
  • Erő: 350 ... 1300 N
  • Integrált görgőcsapágyas vezeték.
 
Elektromechanikus hajtóművek > Lineáris hajtóművek és szánegységek
  • Méret: 70, 80, 120
  • Max. lökethossz: 8500 mm
  • Erő: 350 ... 1300 N
  • Integrált siklócsapágyas vezeték.