Termékek
Pneumatikus hajtóművek
Szervopneumatikus pozícionáló rendszerek
Elektromechanikus hajtóművek
Motorok és vezérlők
Megfogó egységek
Handling rendszerek
Vákuumtechnika
Szelepek
Szelepmodulok
Motion Terminal
Érzékelők
Képfeldolgozó rendszerek
Sűrítettlevegő-előkészítő egységek
Pneumatikus csatlakoztatástechnika
Elektromos csatlakoztatástechnika
Control technology
Szoftverek
Egyéb pneumatikus készülékek
Folyamat automatizálás
Beépítésre kész megoldások
Funkcióspecifikus rendszerek
 
 

Keresés eredménye emms-as

Eredmények: 3
Nyomtatás
Motorok és vezérlők > Szervomotorok
  • Méret: 40, 55, 70, 100, 140, 190
  • Forgató nyomaték: 1 ... 120 Nm
  • Feszültség: 360 ... 565 V DC
  • Névleges áram: 0,6 ... 14,4 A
  • Illeszkedő motorkábel
  • Illeszkedő motor karima.
 
Elektromos csatlakoztatástechnika > Vezetékek > Csatlakoztató vezetékek motorokhoz
Sztenderd termék program
  • EMMS-AS szervomotorhoz és EMMS-ST léptető motorhoz
  • Kábelhossz: 5 … 15 m.
 
Motorok és vezérlők > Tartozékok motorokhoz és vezérlésekhez > Csatlakoztató vezetékek motorokhoz
Sztenderd termék program
  • EMMS-AS szervomotorhoz és EMMS-ST léptető motorhoz
  • Kábelhossz: 5 … 15 m.