Keresés eredménye exch

Eredmények: 3
Nyomtatás
Handling rendszerek > Rendszerek derékszögű koordináta rendszerrel > 2D síkportálok
  • Nagy dinamika
  • Nagy munkatér
  • Ultradinamikus síkportál
  • Elektromos vezérlés
  • X löket: max. 2500 mm
  • Y löket: max. 1500 mm
  • Ideálisan összehangolt hajtó- és vezérlőcsomagok
  • Névleges terhelés: 0 - max. 6 kg
 
Handling rendszerek > Rendszerek derékszögű koordináta rendszerrel > 2D síkportálok
  • Strokes: max. 2500 mm (X), 1500 mm (Y)
  • XY modules: electric
  • Space-optimised and highly dynamic
  • Payload: depends on the dynamic response required
  • Based on the mechanical systems of EXCM, EXCH
  • Layout and configuration via Handling Guide Online
 
Handling rendszerek > Rendszerek derékszögű koordináta rendszerrel > 3D térbeli portálok
  • Strokes: max. 2500 mm (X), 1500 mm (Y), 200 mm (Z)
  • XY modules: electric
  • Z modules: electric or pneumatic
  • Space-optimised and great dynamic response
  • Payload: depends on the dynamic response required
  • Based on the mechanical systems of EXCM, EXCH
  • Layout and configuration via Handling Guide Online