Termékek
Pneumatikus hajtóművek
Szervopneumatikus pozícionáló rendszerek
Elektromechanikus hajtóművek
Motorok és vezérlők
Megfogó egységek
Handling rendszerek
Vákuumtechnika
Szelepek
Szelepmodulok
Motion Terminal
Érzékelők
Képfeldolgozó rendszerek
Sűrítettlevegő-előkészítő egységek
Pneumatikus csatlakoztatástechnika
Elektromos csatlakoztatástechnika
Control technology
Szoftverek
Egyéb pneumatikus készülékek
Folyamat automatizálás
Beépítésre kész megoldások
Funkcióspecifikus rendszerek
 
 

Keresés eredménye fr

Eredmények: 63
Nyomtatás
Sűrítettlevegő-előkészítő egységek > Classic
  • Méret: MICRO, MINI, MIDI, MAXI
  • Csatlakozás: M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, QS4, QS6, NPT-menettel is szállítható
  • Nyomás: 0,5 ... 7 bar, 0,5 ... 12 bar
  • Átáramlás: 110 ... 11000 l/perc
  • Manométer
    • manométerrel
    • manométer nélkül
  • Szűrő finomság: 40µm, 5µm
  • Kondenzátum leeresztés:
    • kézi
    • félautomatikus
    • teljesen automatikus
  • Műanyag csésze fém védőkosárral.
 
Pneumatikus csatlakoztatástechnika > Elosztók
  • Csatlakozás: M3, M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
  • Üzemi nyomás: 0 ... 16 bar
  • Kimenetek: 4, 8, 9, 12.
 
Sűrítettlevegő-előkészítő egységek > Sűrítettlevegő-előkészítő egység kombinációk
Sztenderd termék program
  • Méret 4, 6, 9
  • Csatlakozás G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, NPT-menettel is szállítható
  • Nyomás 0,3 ... 12 bar
  • Átfolyás 550 ... 14000 l/min
  • Nyomásmérő barral, psi-kel, Mpa-lal
  • Szűrőfinomság 0.01 … 40 µm
  • Kondenzátumleeresztés
    • manuális
    • félig automatikus
    • teljesen automatikus
  • Műanyag csésze műanyag védőkosárral
  • Fém csésze
  • Átfolyás iránya
    • balról jobbra
    • jobbról balra
  • Arányos olajozó.
 
Pneumatikus csatlakoztatástechnika > Csatlakozók > Menetes csatlakozók
  • Csatlakozás: M3, M5, M7, R 1/8, R 1/4, R 3/8, R 1/2, G 1/8, G 1/4, G 3/8, G 1/2, G 3/4, G1
  • Menetes csatlakozás
    • metrikus menet tömítő gyűrűvel
    • R-menet PTFE-bevonat
    • G-menet tömítő gyűrűvel.
 
Sűrítettlevegő-előkészítő egységek > Classic
  • Méret: MINI, MIDI, MAXI
  • Csatlakozás: G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Átáramlás: 550 ... 6000 l/perc
  • Nyomásszabályozási tartomány: 0,5 ... 12 bar
  • Szűrő finomság: 40µ
  • Közvetlen proporcionális olajozó
 
Sűrítettlevegő-előkészítő egységek > Sűrített levegő elosztók > MS sorozat
Sztenderd termék program
  • Méret: 4, 6
  • Csatlakozás: G1/4, G1/2 NPT-menettel is szállítható
  • Nyomás: 0 ... 20 bar
  • Átáramlás: 4050 ... 14600 l/perc
 
Sűrítettlevegő-előkészítő egységek > Sűrített levegő elosztók > MS sorozat
Sztenderd termék program
  • Méret: 4, 6, 9, 12
  • Csatlakozás: G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2 NPT-menettel is szállítható
  • Nyomás: 0 ... 21 bar
  • Átáramlás: 1200 ... 42000 l/perc
  • Menetes csatlakozólap
    • menetes csatlakozólap nélkül
    • menetes csatlakozólappal.
 
Sűrítettlevegő-előkészítő egységek > Szűrő-szabályozó-olajozó
Sztenderd termék program
  • Méret: 4,6
  • Csatlakozás: G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, NPT menettel is szállítható
  • Nyomás: 0,3 ... 7 bar, 0,5 ... 12 bar
  • Átáramlás: 800 ... 4800 l/perc
  • Manométer bar, psi, MPa skálával
  • Szűrő finomság: 40µm, 5µm
  • Kondenzátum leeresztés
    • kézi
    • teljesen automatikus
  • Műanyag csésze műanyag védőkosárral
  • Fém csésze
  • Átáramlás iránya
  • balról jobbra
  • jobbról balra
  • Proporcionális olajozó.
 
Sűrítettlevegő-előkészítő egységek
Sztenderd termék program
  • Szűrő-szabályozó szelep
  • Olajozó
 
Folyamat automatizálás > Sűrítettlevegő-előkészítő egységek
Sztenderd termék program
  • Szűrő-szabályozó szelep
  • Olajozó
 
Sűrítettlevegő-előkészítő egységek > Szűrőszabályozók > D sorozat, polimer
  • Méret: MINI
  • Csatlakozás: G1/8, G1/4
  • Nyomás: 0,5 ... 7 bar
  • Átáramlás: 500 ... 1200 l/perc
  • Manométer:
    • manométerrel
    • manométer nélkül
  • Szűrő finomság: 40µm, 5µm
  • Kondenzátum leeresztés:
    • kézi
    • félautomatikus.
 
Sűrítettlevegő-előkészítő egységek > Classic
  • Méret: MINI, MIDI, MAXI
  • Csatlakozás: G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, NPT-menettel is szállítható
  • Nyomás: 0 ... 16 bar
  • Átáramlás: 1100 ... 20000 l/perc
  • Menetes csatlakozó lap:
    • menetes csatlakozólap nélkül
    • menetes csatlakozólappal.
 
Sűrítettlevegő-előkészítő egységek > Szűrőszabályozók
Sztenderd termék program
  • Standard- és alkalmazás-orientált megoldások
  • Maximális választék a legmodernebb funkciókkal
  • Moduláris csatlakoztatási rendszer gyors szereléshez és bontáshoz
  • 4 méretben, a legnagyobb átáramlás értékekkel és a legkisebb méretekkel.
 
Sűrítettlevegő-előkészítő egységek > Classic
  • Méret: MINI, MIDI, MAXI
  • Csatlakozás: G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, NPT-menettel is szállítható
  • Nyomás: 0 ... 16 bar
  • Átáramlás: 1100 ... 20000 l/perc
  • Menetes csatlakozó lap:
    • menetes csatlakozólap nélkül
    • menetes csatlakozólappal.
 
Sűrítettlevegő-előkészítő egységek > Szűrő-szabályozó-olajozó > D sorozat, polimer
  • Méret: MINI
  • Csatlakozás: G1/8, G1/4
  • Nyomás: 0,5 ... 7 bar
  • Átáramlás: 400 ... 650 l/perc
  • Manométer
    • manométerrel
  • Szűrő finomság: 40µm, 5µm
  • Kondenzátum leeresztés
    • kézi
    • félautomatikus
 
Sűrítettlevegő-előkészítő egységek > Sűrítettlevegő-előkészítő egység kombinációk > D sorozat, polimer
  • Méret: MINI
  • Csatlakozás: G1/8, G1/4
  • Átáramlás: 400 ... 650 l/perc
  • Nyomástartomány: 0,5 ... 7 bar
  • Szűrő finomság: 5 µ, 40 µ
  • Proporcionális olajozó
 
Sűrítettlevegő-előkészítő egységek > Tartozékok sűrített levegő előkészítő egységekhez > Szerelő elemek
  • Méret: MIKRO, MINI, MIDI, MAXI.
 
Sűrítettlevegő-előkészítő egységek > Classic
  • Méret: MICRO, MINI, MIDI, MAXI
  • Csatlakozás: M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, QS4, QS6, NPT-menettel is szállítható
  • Nyomás: 0,5 ... 7 bar, 0,5 ... 12 bar
  • Átáramlás: 110 ... 11000 l/perc
  • Manométer
    • manométerrel
    • manométer nélkül
  • Szűrő finomság: 40µm, 5µm
  • Kondenzátum leeresztés:
    • kézi
    • félautomatikus
    • teljesen automatikus
  • Műanyag csésze fém védőkosárral.
 
Sűrítettlevegő-előkészítő egységek > Sűrítettlevegő-előkészítő egység kombinációk > D sorozat, polimer
  • Méret: MINI
  • Csatlakozás: G1/8, G1/4
  • Átáramlás: 500 ... 1200 l/perc
  • Nyomástartomány: 0,5 ... 7 bar
  • Szűrő finomság: 5 µ, 40 µ
 
Folyamat automatizálás > Sűrítettlevegő-előkészítő egységek > Szűrőszabályozók > D sorozat, fém
Az MS a korszerű alternatíva.
  • Size MIDI
  • Connection G1/4, G1/2, also available with NPT thread
  • Pressure 0.5 ... 12 bar, 0.5 ... 16 bar
  • Flow rate 1150 ... 3400 l/min
  • Pressure gauge
    • Without pressure gauge
  • Grade of filtration 40 µm, 5 µm
  • Condensate drain
    • Manual
    • Metal bowl guard.