Keresés eredménye mpal

Eredmények: 15
Nyomtatás
Szelepmodulok > Univerzális szelepszigetek
Sztenderd termék program
New as of 7/2018: sub-bases in widths 10 and 20 for check valves
  • Polimer technológiával készült csatlakozólap
  • Beavatkozás-biztos fix fojtás
  • 3 szelepméret vegyesen, lépésenként bővíthető
  • Átáramlás: 160 ... 870 l/perc
  • Méret: 10, 14 und 20 mm
  • Csatlakozás: 3, 4, 6, 8, ,10, 12 mm
  • CTEU csatlakozó
  • Védettség: IP65, IP67
  • Szelep funkciók: 5/2, 5/3, 2x3/2, 2x2/2, valamint speciális funkciók
 
Control technology > Dokumentáció

 

 
Control technology > Elektromos perifériák
  • Fieldbus module for valve modules VTOC, VTUB, VTUG, MPAC, MPAL and CPV
  • Bus protocols:
    • CANopen
    • PROFIBUS DP
    • DeviceNet®
    • AS-Interface
    • CC-LINK®
    • EtherCAT®
    • EtherNet/IP
    • Modbus®/TCP
    • PROFINET
    • CPI-B
  • Optional: two I-Port interfaces via electrical connection block CAPC for installation system CTEL
 
Szelepmodulok > Tartozékok szelepszigetekhez > Csatlakozólapok/csatlakozó lécek > Univerzális szelep modulok
  • Csatlakozólapok
  • Fedőlapok
  • Véglapok
  • Tápcsatlakozó lapok.
 
Folyamat automatizálás > Szelepmodulok > Tartozékok szelepszigetekhez
  • Szerelő szerszám szelep modulokhoz
 
Elektromos csatlakoztatástechnika > Vezetékek > Összekötő kábelek szelepszigetekhez
  • Sub-D többpólusú csatlakozáshoz
  • Összekötő vezeték az MPA szelepsziget és a vezérlés között
  • Kábelhossz 0,5 … 30 m
 
Egyéb pneumatikus készülékek > Jelölő rendszerek
  • Felirattábla tartó.
 
Szelepmodulok > Tartozékok szelepszigetekhez > Funkció elemek > Univerzális szelep modulok
  • Tápcsatlakozó lapok
 
Szelepmodulok > Tartozékok szelepszigetekhez > Felfogó elemek és felirattáblák
  • Szerelési anyagok szelepszigetekhez.
 
Szelepmodulok > Tartozékok szelepszigetekhez > Elemek elektromos láncoláshoz
  • Elektromos interfész
  • Elektromos csatolás
 
Szelepmodulok > Tartozékok szelepszigetekhez
  • Szerelő szerszám szelep modulokhoz
 
Szelepmodulok > Tartozékok szelepszigetekhez > Felfogó elemek és felirattáblák
  • Fedősapkák a nem használt csatlakozások lezárásra.
 
Szelepmodulok > Tartozékok szelepszigetekhez > Felfogó elemek és felirattáblák
  • Felfogó elemek szelepszigetekhez.
 
Szelepmodulok > Tartozékok szelepszigetekhez > Felfogó elemek és felirattáblák
  • Adattábla tartó szelepszigetekhez.
 
Szelepmodulok > Tartozékok szelepszigetekhez > Felfogó elemek és felirattáblák
  • Felfogó csavarok és anyák szelepszigetekhez.