Termékek
Pneumatikus hajtóművek
Szervopneumatikus pozícionáló rendszerek
Electric drives
Motorok és vezérlők
Megfogó egységek
Handling rendszerek
Vákuumtechnika
Szelepek
Szelepmodulok
Motion Terminal
Érzékelők
Képfeldolgozó rendszerek
Sűrítettlevegő-előkészítő egységek
Pneumatikus csatlakoztatástechnika
Elektromos csatlakoztatástechnika
Control technology
Szoftverek
Egyéb pneumatikus készülékek
Folyamat automatizálás
Beépítésre kész megoldások
Funkcióspecifikus rendszerek
 
 

Keresés eredménye mpye

Eredmények: 4
Nyomtatás
Szervopneumatikus pozícionáló rendszerek > Proporcionális útszelepek
  • Csatlakozás M5, G1/8, G1/4, G3/8
  • Átfolyás 100 ... 2000 l/min
  • 5/3 proporcionális útszabályozó-szelep, zárva
  • Elektronikus fojtószelep
  • Előírtérték-modul tartozékként kapható
 
Elektromos csatlakoztatástechnika > Vezetékek > Csatlakoztató vezetékek szelepekhez
  • Mágnestekercsekhez M12x1 A kódolású menettel az EN 61076-2-101 szerint
  • MPYE proporcionális útszelepek és SPC11 véghelyzetszabályozó összekötéséhez
  • Kábelhossz 0,3 … 2 m
 
Szelepek > Tartozékok szelepekhez > Szelep-specifikus tartozékok
  • 6+1 analóg alapjel előállításához MPPE, MPPES, VPPM, VPPE és MPYE proporcionális nyomásszabályozó szelepekhez
 
Szervopneumatikus pozícionáló rendszerek
  • Tartozék CMAX, CMPX-hez