Termékek
Pneumatikus hajtóművek
Szervopneumatikus pozícionáló rendszerek
Electric drives
Motorok és vezérlők
Megfogó egységek
Handling rendszerek
Vákuumtechnika
Szelepek
Szelepmodulok
Motion Terminal
Érzékelők
Képfeldolgozó rendszerek
Sűrítettlevegő-előkészítő egységek
Pneumatikus csatlakoztatástechnika
Elektromos csatlakoztatástechnika
Connection technology for liquid media
Control technology
Szoftverek
Egyéb pneumatikus készülékek
Folyamat automatizálás
Beépítésre kész megoldások
Funkcióspecifikus rendszerek
 
 

Keresés eredménye msb

Eredmények: 5
Nyomtatás
Sűrítettlevegő-előkészítő egységek > Sűrítettlevegő-előkészítő egység kombinációk > MS sorozat
Sztenderd termék program
  • Csatlakozás: G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Átáramlás: 1900 ... 5100 l/perc.
 
Sűrítettlevegő-előkészítő egységek > Sűrítettlevegő-előkészítő egység kombinációk > MS sorozat
Sztenderd termék program
  • Csatlakozás: G1/8, G1/4, G3/8
  • Átáramlás: 550 ... 1500 l/perc.
 
Sűrítettlevegő-előkészítő egységek > Szűrő-szabályozó-olajozó > MS sorozat
Sztenderd termék program
  • Méret 6
  • Csatlakozó G1/4, G3/8, G1/2, NPT-menettel szállítható
  • Nyomás 0,3 ... 7 bar, 0,5 ... 12 bar
  • Átfolyás 1900 ... 4800 l/min
  • Manométer bar, psi, Mpa kijelzéssel
  • Szűrőfinomság 40µm, 5µm
  • Kondenzátumleeresztés
    • Manuális
    • Teljesen automatikus
  • Műanyag csésze műanyag védőkosárral
  • Fém csésze
 
Sűrítettlevegő-előkészítő egységek > Szűrő-szabályozó-olajozó > MS sorozat
Sztenderd termék program
  • Méret: 4
  • G1/8, G1/4 csatlakozó, NPT csavarmenettel is szállítható
  • Nyomás: 0,3 ... 7 bar, 0,5 ... 12 bar
  • Átáramlás: 800 ... 1400 l/min
  • Nyomásmérő: bar, psi, MPa
  • 40µm, 5µm szűrőegység
  • Kondenzátum-leeresztés
    • Kézi
    • Teljesen automatikus
  • Műanyag csésze műany
 
Sűrítettlevegő-előkészítő egységek > Sűrítettlevegő-előkészítő egység kombinációk > MS sorozat
  • G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2 csatlakozó
  • Átáramlás: 5100 … 14000 l/min