Termékek
Pneumatikus hajtóművek
Szervopneumatikus pozícionáló rendszerek
Elektromechanikus hajtóművek
Motorok és vezérlők
Megfogó egységek
Handling rendszerek
Vákuumtechnika
Szelepek
Szelepmodulok
Motion Terminal
Érzékelők
Képfeldolgozó rendszerek
Sűrítettlevegő-előkészítő egységek
Pneumatikus csatlakoztatástechnika
Elektromos csatlakoztatástechnika
Control technology
Szoftverek
Egyéb pneumatikus készülékek
Folyamat automatizálás
Beépítésre kész megoldások
Funkcióspecifikus rendszerek
 
 

Keresés eredménye pan

Eredmények: 7
Nyomtatás
Pneumatikus csatlakoztatástechnika > Csövek > Külső átmérőre kalibrált csövek
  • Nyomás- és hőálló
  • Külső átmérő: 4 ... 16 mm
  • Belső átmérő: 2,5 ... 12 mm
  • Hőmérséklet-lev. Üzemi nyomás: -0,95 ... 19 bar
  • Környezeti hőmérséklet: -30 ... 80 °C
  • Üzemi közeg
    • Sűrített levegő
    • Vákuum
 
Pneumatikus csatlakoztatástechnika > Csövek > Külső átmérőre kalibrált csövek
  • Egyedi hosszak: szállítás 25,50, 100, 200 … 500 m-es göngyölegben
  • Minimális rendelés: 3000 m
  • Egyedi kivitel: a vevő cégnevének és/vagy cikkszámának feliratozásával
  • Nagyfokú felismerés és egyszerű kezelés: egyedi színválasztás
  • 9 alapszín választható - további szinek külön kérésre
    • Egyszerű rendelés a konfiguráló programmal
 
Pneumatikus csatlakoztatástechnika > Csövek > Külső átmérőre kalibrált csövek
  • Hegesztési cseppálló
  • UL 94
  • Külső átmérő: 6 ... 14 mm
  • Hőmérséklet-lev. Üzemi nyomás -0,95 ... 12 bar
  • Környezeti hőmérséklet: -30 ... 90 °C
  • Üzemi közeg
    • Sűrített levegő
    • Vákuum
    • Víz
    • Ásványi olaj
 
Pneumatikus csatlakoztatástechnika > Csövek > Külső átmérőre kalibrált csövek
  • Különös tekintettel mobil pneumatikához kialakítva
  • Megfelel a DIN 73378 szabvány előírásainak
  • Nyomás- és hőálló
  • Külső átmérő: 4 ... 16 mm
  • Belső átmérő: 2,5 ... 12 mm
  • Hőmérséklet-lev. Üzemi nyomás: -0,95 ... 31 bar
  • Környezeti hőmérséklet: -60 ... 100 °C
  • Üzemi közeg
    • Sűrített levegő
    • Vákuum
    • Ásványi olaj
 
Pneumatikus csatlakoztatástechnika > Csövek > Külső átmérőre kalibrált csövek
  • Magas nyomástartományban történő alkalmazásokhoz
  • Külső átmérő 4 ... 28 mm
  • Belső átmérő 2,5 ... 23 mm
  • Hőmérsékletfüggő üzemi nyomás -0,95 ... 35 bar
  • Környezeti hőmérséklet -30 ... 80 °C
  • Üzemi közeg
    • Sűrített levegő
    • Vákuum
 
Pneumatikus csatlakoztatástechnika > Tartozékok pneumatikus csatlakoztatástechnikához
  • Cső- és tömlővágó
  • Szerelő és szétszerelő fogók.
 
Érzékelők > Nyomás- és vákuum érzékelők
Sztenderd termék program
  • Kompakt kivitel: 30 x 30 mm
  • Kontrasztos, kék háttérvilágítással rendelkező kijelző
  • Pressure measuring range -1 to 16 bar
  • Switching output 2x PNP or 2x NPN selectable
  • Electrical output 0 ... 10 V, 1 ... 5 V, 4 ... 20 mA
  • Pneumatic connection G1/8, R1/8, NPT1/8, M5, push-in connector 4 mm,
  • Pressure switch
  • Vacuum switch
  • Compact design 30 x 30 mm