Keresés eredménye qs

Eredmények: 37
Nyomtatás
Pneumatikus csatlakoztatástechnika > Csatlakozók > Pillanat-csatlakozók
Sztenderd termék program
  • Csatlakozás R1/8, R1/4, R1/2, R3/8, G1/8, G1/4, G1/2, G3/8, G3/4
  • 4, 6, 8, 10, 12, 16, 22 mm tömlő-külsőátmérőhöz
  • Menetes csatlakozás
    • G-menet tömítőgyűrűvel
    • R-menet PTFE-bevonattal
  • Vákuumhoz alkalmas
  • Dugaszoló csavarzatok
  • Dugós csatlakozók
  • Dugós pillanatcsatlakozók
  • Záródugók
  • Dugós csatlakozók csatlakozóhüvellyel
  • Vakdugó
  • Többszörös elosztó
  • Dugaszoló pillanatcsavarzat.
 
Pneumatikus csatlakoztatástechnika > Csatlakozók > Pillanat-csatlakozók
  • Patron méret: 10, 14, 18, 20
  • 3, 4, 6, 8, 10, 12 mm külső átmérőjű csövekhez
  • Egyenes vagy derékszögű kivitel
  • Vákuumra alkalmas
  • Menetes pillanat-csatlakozók
 
Pneumatikus csatlakoztatástechnika > Csatlakozók > Pillanat-csatlakozók
  • Patron méret: 10, 18, 20
  • 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2külső átmérőjű csövekhez
  • Egyenes vagy derékszögű kivitel
  • Vákuumra alkalmas
  • Menetes pillanat-csatlakozók
 
Pneumatikus csatlakoztatástechnika > Csatlakozók > Pillanat-csatlakozók
Sztenderd termék program
  • Csatlakozás: M3, M5, M7, M 6x0,75, M 8x0,75, R1/8, G1/8,
  • 2, 3, 4, 6 mm külső átmérőjű csövekhez
  • Menetes csatlakozás
    • Metrikus menet tömítő gyűrűvel
    • G menet tömítő gyűrűvel
    • R menet PTFE bevonattal
  • Vákuumra alkalmas
  • Menetes pillanat-csatlakozók
  • Pillanat-csatlakozók
  • Átvezető pillanat-csatlakozók
  • Pillanat-csatlakozók toldóhüvellyel
  • Vakdugók
  • Elosztók
  • Menetes átvezető pillanat-csatlakozók.
 
Folyamat automatizálás > Pneumatikus csatlakoztatástechnika > Csatlakozók
Sztenderd termék program
  • Kerülőutak nélkül a megfelelő csavarzathoz. Mindegyik kötéshez megvan a biztonságos megoldás. A kényelmes csavarzatrendszer a standard és funkciócsavarzatok sokkal több mint 1000 típusát kínálja.
 
Pneumatikus csatlakoztatástechnika > Csatlakozók
Sztenderd termék program
  • Kerülőutak nélkül a megfelelő csavarzathoz. Mindegyik kötéshez megvan a biztonságos megoldás. A kényelmes csavarzatrendszer a standard és funkciócsavarzatok sokkal több mint 1000 típusát kínálja.
 
Pneumatikus csatlakoztatástechnika > Elosztók
  • Csatlakozás: R 1/8, R 1/4, R 3/8, R 1/2, G 1/8, G 1/4, G 3/8, G 1/2
  • Átmérő: 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Menetes csatlakozás
    • R-menet PTFE-bevonat
    • G-menet tömítő gyűrűvel
    • Dugós csatlakozás
  • 360° -ban elfordítható.
 
Pneumatikus csatlakoztatástechnika > Csatlakozók > Pillanat-csatlakozók
  • Csatlakozás: M5, R1/8, R1/4, R3/8, R1/2, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
  • 4, 6, 8, 10, 12 mm külső átmérőjű csövekhez
  • Menetes csatlakozás
    • Metrikus menet tömítő gyűrűvel
    • R menet PTFE bevonattal
    • G menet tömítő gyűrűvel
  • Önzáró menetes pillanat-csatlakozók
  • Önzáró pillanat-csatlakozók
  • Elfordítható pillanat-csatlakozók.
 
Pneumatikus csatlakoztatástechnika > Csatlakozók > Pillanat-csatlakozók
  • Hegesztési cseppálló
  • Csatlakozás: R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
  • 4, 6, 8, 10, 12 mm külső átmérőjű csövekhez
  • Menetes csatlakozás
  • R menet PTFE bevonattal
  • Vákuumra alkalmas
  • Menetes pillanat-csatlakozók
  • Pillanat-csatlakozók
 
Pneumatikus csatlakoztatástechnika > Csatlakozók > Pillanat-csatlakozók
  • Teljesen fém-kivitel
  • Nagymértékben hő- és nyomásálló
  • Vegyszerálló
  • FDA konform
  • M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2 csatlakozó
  • 4, 6, 8, 10, 12, 14 mm-es külső tömlőátmérőhöz
  • 4, 6, 8, 10, 12, 14 mm-es csatlakozóhüvely
  • Környezeti hőmérséklet: 0 ... 150 °C
  • Menetes csatlakozó
    • G-menet tömítőgyűrűvel
  • Vákuumhoz alkalmas
  • Dugaszoló csavarzatok
  • Dugós csatlakozók
  • Pillanatcsatlakozók
  • Dugós csatlakozók csatlakozó hüvelyekkel
  • Dugaszoló gyoscsavarzatok
 
Pneumatikus csatlakoztatástechnika > Csatlakozók > Pillanat-csatlakozók
  • Nagymértékben ellenáll a vegyszereknek és a korróziónak
  • Hőálló magas hőmérsékletekkel szemben is
  • Rozsdamentes acél kivitel
  • Csatlakozás: M5, R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
  • 4, 6, 8, 10, 12, 16 mm külső átmérőjű csövekhez
  • Menetes csatlakozás
    • Metrikus menet
    • R menet
  • Vákuumra alkalmas
  • Menetes pillanat-csatlakozók
  • Pillanat-csatlakozók
  • Átvezető pillanat-csatlakozók
 
Egyéb pneumatikus készülékek > Hangtompítók
  • CPE mágnesszelepekhez
  • Csatlakozó menet: M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8
  • Pillanat-csatlakozó: QS 3, QS 4, QS 6, QS 8, QS 10
  • Zajszint: 58 ... 68 dB(A).
 
Vákuumtechnika > Vákuumgenerátorok
Sztenderd termék program
  • Kompakt vákuumszívó fúvóka, decentralizált, karbantartásmentes vákuumképzéshez
  • Névleges átmérő: 0,45 ... 3 mm
  • Csatlakozás
    • Pillanat-csatlakozó: QS4, QS6, QS8, QS10, QS12
    • Menetes csatlakozó: M5, G1/8, G1/4, G3/8
    • Csatlakozó csőcsonk: 4, 6 mm
  • Standard
    • vákuum csatlakozása sűrítettlevegő csatlakozáshoz képest 90°-ban
  • Inline
    • vákuumcsatlakozás egy vonalban a sűrítettlevegő csatlakozással
  • Pneumatikus lelökő impulzus.
 
Vákuumtechnika > Vákuumgenerátorok
Sztenderd termék program
  • Kompakt vákuumszívó fúvóka, decentralizált, karbantartásmentes vákuumképzéshez, többféle változatban
  • Névleges átmérő: 0,45 ... 3 mm
  • Csatlakozás
    • Pillanat-csatlakozó: QS4, QS6, QS8, QS10, QS12
    • Menetes csatlakozó: M5, G1/8, G1/4, G3/8
  • Standard
    • vákuum csatlakozása sűrítettlevegő csatlakozáshoz képest 90°-ban
  • Inline
    • vákuumcsatlakozás egy vonalban a sűrítettlevegő csatlakozással
  • Mágnesszelep vákuum BE/KI
  • Beépített vákuumkapcsoló.
 
Pneumatikus csatlakoztatástechnika > Tartozékok pneumatikus csatlakoztatástechnikához
  • Rendezett csővezetés
  • Anyagok:
    • poliamid
    • polietilén.
 
Pneumatikus csatlakoztatástechnika > Csatlakozók > Menetes csatlakozók
  • Csatlakozás: M3, M5, M7, R 1/8, R 1/4, R 3/8, R 1/2, G 1/8, G 1/4, G 3/8, G 1/2, G 3/4, G1
  • Menetes csatlakozás
    • metrikus menet tömítő gyűrűvel
    • R-menet PTFE-bevonat
    • G-menet tömítő gyűrűvel.
 
Érzékelők > Nyomás- és vákuum érzékelők
  • Kompakt: 8 rekeszes fali tartórendszer az akkumulátorok felszereléséhez
  • Nyomásmérés tartomány: 0 ... -1 bar, 0 ... 10 bar
  • Relatív nyomás
  • Feszültség: 10 ... 30 V DC
  • Elektromos kimenet: 1 ... 5 V, 0 ... 10 V
  • Pneumatikus csatlakozás: QS-3, QS-4 és QS-4, QS-6 csatlakozó hüvely
 
Sűrítettlevegő-előkészítő egységek > Nyomás kijelzők
  • Beállítható piros-zöld tartomány
  • M5, G1/8, G1/4, R1/8, R1/4, QS4, QS6, QS8 csatlakozó, NPT menettel is szállítható
  • Vezetékbe építhető
  • Kijelzési tartománya: 0...25 bar
  • Kijelzési egységek
    • bar
    • psi
    • Mpa
  • DIN EN 837-1
 
Vákuumtechnika > Vákuumgenerátorok
  • Mounting on supply manifold with max. 8 spaces
  • Nominal size 0.45 ... 0.95 mm
  • Connection
    • push-in connector QS3, QS4, QS6
  • Vacuum solenoid valve ON/OFF
  • Optional with ejector pulse
  • Integrated vacuum sensor
 
Sűrítettlevegő-előkészítő egységek > Classic
  • Méret: MICRO, MINI, MIDI, MAXI
  • Csatlakozás: M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, QS4, QS6, NPT-menettel is szállítható
  • Nyomás: 0,5 ... 7 bar, 0,5 ... 12 bar
  • Max. nyomáshiszterézis: 0,2 ... 0,5 bar
  • Átáramlás: 120 ... 12500 l/perc
  • Manométer
    • manométerrel
    • manométer nélkül.