Termékek
Pneumatikus hajtóművek
Szervopneumatikus pozícionáló rendszerek
Elektromechanikus hajtóművek
Motorok és vezérlők
Megfogó egységek
Handling rendszerek
Vákuumtechnika
Szelepek
Szelepmodulok
Motion Terminal
Érzékelők
Képfeldolgozó rendszerek
Sűrítettlevegő-előkészítő egységek
Pneumatikus csatlakoztatástechnika
Elektromos csatlakoztatástechnika
Control technology
Szoftverek
Egyéb pneumatikus készülékek
Folyamat automatizálás
Beépítésre kész megoldások
Funkcióspecifikus rendszerek
 
 

Keresés eredménye sbsi

Eredmények: 4
Nyomtatás
Képfeldolgozó rendszerek
  • Kódolvasó SBSI-B
    • 1D vonalkódokat és 2D DataMatrix kódokat olvas.
    • Nehezen olvasható,közvetlen jelölésű kódokhoz is
  • Objektszenzor SBSI-Q
    • Egyszerű minőségellenőrzés
    • 360°-os pozíciókövetés
    • Gyors és nagy teljesítményű felismerő-algoritmusok
 
Képfeldolgozó rendszerek > Tartozékok
  • Külső felület/gyűrűr világítás SBSI érzékelő kamerához
 
Elektromos csatlakoztatástechnika > Vezetékek > Csatlakozó kábelek érzékelőkhöz
New 7/2019: new variant
  • Négyszögletes alakhoz, 2 mm-es szélesség
  • M12x1 A kódolású menethez az EN 61076-2-101 szerint
  • Összekötő vezeték SPAB nyomásérzékelő csatlakoztatására
  • Az SBSI objektumérzékelő összekötő vezetéke
  • Kábelhossz 0,5 … 10 m
 
Képfeldolgozó rendszerek > Tartozékok
  • Szerelő- és felfogó elemek SBSI érzékelő kamerához