Termékek
Pneumatikus hajtóművek
Szervopneumatikus pozícionáló rendszerek
Electric drives
Motorok és vezérlők
Megfogó egységek
Handling rendszerek
Vákuumtechnika
Szelepek
Szelepmodulok
Motion Terminal
Érzékelők
Képfeldolgozó rendszerek
Sűrítettlevegő-előkészítő egységek
Pneumatikus csatlakoztatástechnika
Elektromos csatlakoztatástechnika
Control technology
Szoftverek
Egyéb pneumatikus készülékek
Folyamat automatizálás
Beépítésre kész megoldások
Funkcióspecifikus rendszerek
 
 

Keresés eredménye vppm

Eredmények: 6
Nyomtatás
Szelepek > Proporcionális szelepek
  • MPA-S szelepszigeten is rendelkezésre áll
  • Csatlakozás G1/8, G1/4, G1/2
  • Átfolyás 380 ... 7000 l/min
  • 3 utú proporcionális nyomásszabályozó szelep
  • 3 szabályozási fokozat közül lehet választani (gyors, univerzális, pontos)
  • Kijelző opcionálisan kapható
 
Szelepek > Proporcionális szelepek
  • MPA-S szelepszigeten is rendelkezésre áll
  • Csatlakozás NPT1/8-27, NPT1/4-18, NPT1/2-14
  • Átfolyás 380 ... 7000 l/min
  • 3 utú proporcionális nyomásszabályozó szelep
  • 3 szabályozási fokozat közül lehet választani (gyors, univerzális, pontos)
  • Kijelző opcionálisan kapható
 
Szelepmodulok > Tartozékok szelepszigetekhez > Szelepek > Univerzális szelep modulok
  • Átáramlás: 700 l/perc-ig
  • Feszültség: 24 V DC
  • Egyszerű szelepcsere
  • Max. 64 szeleppel rendelkező, moduláris, többfunkciós szelepszigethez.
 
Szelepek > Tartozékok szelepekhez > Szelep-specifikus tartozékok
  • 6+1 analóg alapjel előállításához MPPE, MPPES, VPPM, VPPE és MPYE proporcionális nyomásszabályozó szelepekhez
 
Szelepek > Tartozékok szelepekhez > Csatlakozó lécek

 

 
Szelepek > Tartozékok szelepekhez > Fedőlapok