Termékek
Pneumatikus hajtóművek
Szervopneumatikus pozícionáló rendszerek
Electric drives
Motorok és vezérlők
Megfogó egységek
Handling rendszerek
Vákuumtechnika
Szelepek
Szelepmodulok
Motion Terminal
Érzékelők
Képfeldolgozó rendszerek
Sűrítettlevegő-előkészítő egységek
Pneumatikus csatlakoztatástechnika
Elektromos csatlakoztatástechnika
Connection technology for liquid media
Control technology
Szoftverek
Egyéb pneumatikus készülékek
Services
Folyamat automatizálás
Beépítésre kész megoldások
Funkcióspecifikus rendszerek
LifeTech automation
 
 

Keresés eredménye vtug

Eredmények: 11
Nyomtatás
Szelepmodulok > Univerzális szelepszigetek
Sztenderd termék program
  • A VG sorozatból
  • Energiahatékony alkalmazás visszafordított üzem és célzott nyomáscsökkentés révén.
  • Átfolyás 140 ... 1200 l/min
  • Szélesség 10, 14, 18 mm
  • Csatlakozás M5, M7, G 1/8, G 1/4
  • Dugós csatlakozás 3, 4, 6, 8 mm
  • Több pólus, terepi busz, IO-link, I-port
  • Feszültség 24 V DC
  • Nyomás -0,9 … 10 bar
  • Védelmi osztály IP40/IP67
  • Félkarmantyús és csatlakozólap-szelepek
  • Fém csatlakozóléc
 
Szelepmodulok > Univerzális szelepszigetek
Sztenderd termék program
  • VG sorozatból
  • Átfolyás 130 ... 1380 l/min
  • Szélesség 10, 14, 18 mm
  • Csatlakozás M3, M5, M7, G 1/8, G 1/4
  • Dugós csatlakozás 3, 4, 6, 8 mm
  • Elektromos egyedi csatlakozás
  • Feszültség 5, 12, 24 V DC
  • Nyomás -0,9 … 10 bar
  • Védelmi osztály IP40/IP65
  • Félkarmantyús és csatlakozólap-szelepek
  • Fém csatlakozóléc
 
Folyamat automatizálás > Szelepmodulok > Univerzális szelepszigetek
Sztenderd termék program

 

 
Szelepmodulok > Univerzális szelepszigetek
  • IEC-Ex approval
  • Hot-swap function
  • Flow rate: 220 ... 630 l/min
  • Width 10, 14 mm
  • 4, 8, 12, 16, 24-fold
  • Connection M5, M7, G 1/8
  • Plug connection 3, 4, 6, 8 mm
  • Multi-pin, fieldbus, IO-Link, I-Port
  • Voltage 24 V DC
  • Pressure -0.9 ... 10 bar
  • Degree of protection IP40 / IP67 / IP65
  • Sub-base valves
  • Stainless steel coated manifold rail
 
Szelepmodulok > Univerzális szelepszigetek
Sztenderd termék program

 

 
Szelepmodulok > Tartozékok szelepszigetekhez > Elemek elektromos láncoláshoz
  • Elektromos interfész
 
Control technology > Elektromos perifériák
  • Fieldbus module for valve modules VTOC, VTUB, VTUG, MPAC, MPAL and CPV
  • Bus protocols:
    • CANopen
    • PROFIBUS DP
    • DeviceNet®
    • AS-Interface
    • CC-LINK®
    • EtherCAT®
    • EtherNet/IP
    • Modbus®/TCP
    • PROFINET
    • CPI-B
  • Optional: two I-Port interfaces via electrical connection block CAPC for installation system CTEL
 
Control technology > Elektromos perifériák
New product 11/2021
  • The compact and powerful remote I/O system CPX-AP-I can be easily integrated with the following fieldbus protocols:
    • PROFINET
    • PROFIBUS
    • EtherCAT
    • EtherNet/IP
    • ModbusTCP
  • Various modules can thus be easily and flexibly connected in real-time:
    • Digital input/output modules
    • Valve terminal kits VTUG / MPA-L
    • Analogue input modules
    • IO-Link masters
 
Control technology > Elektromos perifériák
Sztenderd termék program
  • Easy to integrate into the controller using a bus interface for:
    • PROFINET
    • PROFIBUS
    • EtherCAT
    • EtherNet/IP

    -ModbusTCP
  • Networking compact and powerful modules in real-time:
    • Digital input/output modules
    • Analogue input modules
    • IO-Link masters
    • Valve terminal interface for VTUG and MPA-L
 
Szelepmodulok > Tartozékok szelepszigetekhez > Szelepek > Univerzális szelep modulok
Sztenderd termék program

 

 
Folyamat automatizálás > Szelepmodulok > Tartozékok szelepszigetekhez > Szelepek > Univerzális szelep modulok
Sztenderd termék program