Termékek
Pneumatikus hajtóművek
Szervopneumatikus pozícionáló rendszerek
Electric drives
Motorok és vezérlők
Megfogó egységek
Handling rendszerek
Vákuumtechnika
Szelepek
Szelepmodulok
Motion Terminal
Érzékelők
Képfeldolgozó rendszerek
Sűrítettlevegő-előkészítő egységek
Pneumatikus csatlakoztatástechnika
Elektromos csatlakoztatástechnika
Connection technology for liquid media
Control technology
Szoftverek
Egyéb pneumatikus készülékek
Services
Folyamat automatizálás
Beépítésre kész megoldások
Funkcióspecifikus rendszerek
LifeTech automation
 
 

Products for wafer-based solar module production

Eredmények: 20
Nyomtatás
Pneumatikus hajtóművek > Dugattyúrudas hengerek > Szabványon alapuló hengerek > Kompakt henger ISO 21287 szerint
Sztenderd termék program
  • Több változat, mint a szabványban
  • Átmérő: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Lökethossz: 1 ... 500 mm
  • Erő: 51 ... 7 363 N
  • Kettősműködésű
  • Fix/beállítható/önbeálló csillapítás
 
Pneumatikus hajtóművek > Tandem cylinders, high-force cylinders and multi-position cylinders > Tandem cylinders and high-force cylinders
  • Átmérő: 25, 40, 63, 100 mm
  • Lökethossz: 1 ... 150 mm
  • Erő: 542 ... 18281 N
  • Helyzetérzékelés
  • Fix csillapítás
 
Pneumatikus hajtóművek > Dugattyúrudas hengerek > Szabványon alapuló hengerek > Szabványos henger ISO 15552 szerint
Sztenderd termék program
  • Az univerzális henger
  • Standard profil két érzékelő horonnyal
  • Átmérő: 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Lökethossz: 1 ... 2800 mm
  • Erő: 483 ... 7363 N
  • Kettősműködésű
  • Helyzetérzékelés
  • Fix/beállítható/önbeálló csillapítás
 
Pneumatikus hajtóművek > Fordító- és forgató hajtóművek > Fordító hajtóművek, szárnylapáttal
  • Méret: 6, 8, 10, 12, 16, 25, 32, 40, 63 mm
  • Forgató nyomaték: 0,15 ... 80 Nm
  • Fordítási szög: 0 ... 270°
  • Helyzetérzékelés
  • Beállítható csillapítás.
 
Electric drives > Electric cylinders and slides
  • Méret: 35, 45, 55, 75
  • Lökethossz: 50 ... 300 mm
 
Electric drives > Fordító- és forgató hajtóművek
  • Méret: 20, 25, 32
  • Max. hajtónyomaték: 0,7 ... 8,5 Nm
  • Végtelen elfordulási szög.
 
Motorok és vezérlők > Szervomotorok
  • Size 140, 190
  • Stall torque 11.08 ... 38.8 Nm
  • Voltage 565 V DC
  • Nominal current 4.4 ... 14.4 A
  • Suitable motor cable
  • Suitable motor flange.
 
Handling rendszerek > Rúdkinematikai rendszerek
  • Size 95, 120
  • Working space diameter 950 ... 1200 mm
  • Rated load max. 5 kg
  • Repetition accuracy ± 0.1 mm
  • Max. speed 7 m/s
  • Max. acceleration 110 m/s²
 
Vákuumtechnika > Vákuum megfogási technika
  • Szívókorong átmérő: 2 ... 200 mm
  • Csatlakozás:
    • külső menet
    • belső menet
    • dugós csatlakozás
    • csőcsonk
  • Kerek szívókorong
    • standard
    • különlegesen mély szívókorong
    • 1,5-szeres harmonika
    • 3,5-szeres harmonika
    • harang alak
  • Magasság-kiegyenlítés
  • Szögeltérés-kiegyenlítés
  • Szűrő.
 
Vákuumtechnika > Vákuum megfogási technika
  • Vákuumszívó rögzítőmenettel
  • Szívókorong méret átmérő 2 ... 200 mm, 4x10 ... 30x90 mm
  • Csatlakozás
    • külső menet
    • belső menet
  • Kör alakú szívókorong
    • standard
    • különlegesen mély
    • másfélszeres harmonika
    • három és félszeres harmonika
    • harang alakú
  • Szívókorong ovális.
 
Vákuumtechnika > Tartozékok vákuumtechnikához > Vákuum-specifikus tartozékok
  • Az ESG szívókorong választékhoz illeszkedik
  • 3,5-szeres harmonika szívókoronghoz.
 
Vákuumtechnika > Vákuum megfogási technika
  • Megoldást kínál a kevés érintkezési felületű, porózus, nyers befogási feladatokhoz
  • Szívókorong méret: 60, 100, 140 mm
  • Csatlakozás: G1/8
  • Tartó erő: 10 N
  • Nyomás tápellátás: 0,1 ... 6 bar
 
Vákuumtechnika > Vákuumgenerátorok
  • Megelőző karbantartás
  • Vákuumképzés és -felügyelet kompakt módon egy egységbe szerelve, kijelzővel
  • Névleges átmérő: 0,45 ... 2,0 mm
  • Csatlakozás
    • QS6, QS8 csatlakozó
  • Mágnesszelep vákuum BE/KI
  • Mágnesszelep a lelökő impulzushoz
  • Beépített vákuumkapcsoló.
 
Szelepek > Proporcionális szelepek
  • MPA-S szelepszigeten is rendelkezésre áll
  • Csatlakozás G1/8, G1/4, G1/2
  • Átfolyás 380 ... 7000 l/min
  • 3 utú proporcionális nyomásszabályozó szelep
  • 3 szabályozási fokozat közül lehet választani (gyors, univerzális, pontos)
  • Kijelző opcionálisan kapható
 
Szelepmodulok > Univerzális szelepszigetek > MPA-S szelepszigetek
Sztenderd termék program
  • Proporcionális technológia
  • Beépítet, kényelmi diagnosztika, a sorba kötésnek köszönhetően
  • max. 8 feszültségzónáig
  • Vezérlés ipari buszon vagy vezérlő tömbön keresztül
  • max. 64 szelephely/max. 128 mágnestekercs
    • Digitális be-/kimenetek
    • Analóg be-/kimenetek
    • Be- és kimenetek paraméterezése
    • Beépített korszerű diagnosztika
    • Megelőző karbantartás elve.
 
Szelepmodulok > Alkalmazás-orientált szelepszigetek
  • Magasabb fokú biztonság az Interlock Option-nak köszönhetően Kompakt elővezérlőszelep-sziget
  • Nagy csomagolástömörség
  • 2 x 3/2-utú szelepek
  • 1 ... 24 szelephely
  • Szelepszélesség: 12, 24 mm
  • Védettség: IP40
  • Átáramlás: 10 l/perc
  • Többpólusú csatlakozás, IO-Link, I-Port
 
Szelepmodulok > Elektromos perifériák
Sztenderd termék program
  • Átfogó funkcióbeépítés technológia modulok segítségével
  • Telepítési változatok
    • Stand-alone Remote I/O rendszerként
    • VTSA-F szelepszigettel
    • VTSA szelepszigettel
    • MPA-L szelepszigettel
    • MPA-S szelepszigettel
  • Bementi/kimeneti modulok
    • Digitális
    • Analóg
  • Opcionálisan CODESYS vezérléssel
 
Érzékelők > Áramlás érzékelők
  • Erős fényű LED-del felszerelt, elforgatható kijelző az optimális megjelenítéshez
  • Szabadon választható impulzus-kimenet a fogyasztás méréséhez
  • Átáramlásmérő mérési tartományai
    • 0,1 ... 10 l/min
    • 0,5 ... 50 l/min
    • 2 ... 200 l/min
    • 6 ... 600 l/min
    • 10 ... 1000 l/min
  • Kapcsolókimenet
    • 2x NPN
    • 2x PNP
  • Analóg kimenet
    • 0 .. 10V
    • 4 ... 20mA
 
Sűrítettlevegő-előkészítő egységek > Sűrítettlevegő-előkészítő egység kombinációk
Sztenderd termék program
  • Méret 4, 6, 9
  • Csatlakozás G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, NPT-menettel is szállítható
  • Nyomás 0,3 ... 12 bar
  • Átfolyás 550 ... 14000 l/min
  • Nyomásmérő barral, psi-kel, Mpa-lal
  • Szűrőfinomság 0.01 … 40 µm
  • Kondenzátumleeresztés
    • manuális
    • félig automatikus
    • teljesen automatikus
  • Műanyag csésze műanyag védőkosárral
  • Fém csésze
  • Átfolyás iránya
    • balról jobbra
    • jobbról balra
  • Arányos olajozó.
 
Pneumatikus csatlakoztatástechnika > Csövek > Külső átmérőre kalibrált csövek
  • Weather resistant
  • Resistant to chemicals
  • Resistant to hydrolysis
  • Suitable for use in the food industry
  • Külső átmérő: 4 ... 16 mm
  • Belső átmérő: 2,9 ... 12 mm
  • Hőmérséklet-lev. Üzemi nyomás: -0,95 ... 14 bar
  • Környezeti hőmérséklet: -30 ... 80 °C
  • Üzemi közeg
    • Sűrített levegő
    • Vákuum
    • Víz