Termékek
Pneumatikus hajtóművek
Szervopneumatikus pozícionáló rendszerek
Electric drives
Motorok és vezérlők
Megfogó egységek
Handling rendszerek
Vákuumtechnika
Szelepek
Szelepmodulok
Motion Terminal
Érzékelők
Képfeldolgozó rendszerek
Sűrítettlevegő-előkészítő egységek
Pneumatikus csatlakoztatástechnika
Elektromos csatlakoztatástechnika
Connection technology for liquid media
Control technology
Szoftverek
Egyéb pneumatikus készülékek
Services
Folyamat automatizálás
Beépítésre kész megoldások
Funkcióspecifikus rendszerek
LifeTech automation
 
 

Front-End

Eredmények: 6
Nyomtatás
Szelepmodulok > Alkalmazás-orientált szelepszigetek
  • Magasabb fokú biztonság az Interlock Option-nak köszönhetően Kompakt elővezérlőszelep-sziget
  • Nagy csomagolástömörség
  • 2 x 3/2-utú szelepek
  • 1 ... 24 szelephely
  • Szelepszélesség: 12, 24 mm
  • Védettség: IP40
  • Átáramlás: 10 l/perc
  • Többpólusú csatlakozás, IO-Link, I-Port
 
Motorok és vezérlők > Szervomotorok
  • Size 140, 190
  • Stall torque 11.08 ... 38.8 Nm
  • Voltage 565 V DC
  • Nominal current 4.4 ... 14.4 A
  • Suitable motor cable
  • Suitable motor flange.
 
Sűrítettlevegő-előkészítő egységek > Sűrítettlevegő-előkészítő egység kombinációk
Sztenderd termék program
  • Méret 4, 6, 9
  • Csatlakozás G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, NPT-menettel is szállítható
  • Nyomás 0,3 ... 12 bar
  • Átfolyás 550 ... 14000 l/min
  • Nyomásmérő barral, psi-kel, Mpa-lal
  • Szűrőfinomság 0.01 … 40 µm
  • Kondenzátumleeresztés
    • manuális
    • félig automatikus
    • teljesen automatikus
  • Műanyag csésze műanyag védőkosárral
  • Fém csésze
  • Átfolyás iránya
    • balról jobbra
    • jobbról balra
  • Arányos olajozó.
 
Control technology > Elektromos perifériák
Sztenderd termék program
  • Átfogó funkcióbeépítés technológia modulok segítségével
  • Telepítési változatok
    • Stand-alone Remote I/O rendszerként
    • VTSA-F szelepszigettel
    • VTSA szelepszigettel
    • MPA-L szelepszigettel
    • MPA-S szelepszigettel
  • Bementi/kimeneti modulok
    • Digitális
    • Analóg
  • Opcionálisan CODESYS vezérléssel
 
Szelepmodulok > Univerzális szelepszigetek > MPA-S szelepszigetek
Sztenderd termék program
  • Proporcionális technológia
  • Beépítet, kényelmi diagnosztika, a sorba kötésnek köszönhetően
  • max. 8 feszültségzónáig
  • Vezérlés ipari buszon vagy vezérlő tömbön keresztül
  • max. 64 szelephely/max. 128 mágnestekercs
    • Digitális be-/kimenetek
    • Analóg be-/kimenetek
    • Be- és kimenetek paraméterezése
    • Beépített korszerű diagnosztika
    • Megelőző karbantartás elve.
 
Szelepek > Pneumatikus és mechanikus működtetésű technológiai- és folyamat szelepek
  • Csatlakozás: 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2
  • G menet vagy NPT menet
  • Nyomástartomány: 0 ... 40 bar
  • Szelep funkció: 2/2 NC
  • Kissé szennyezett közegekkel is alkalmazható
  • Gőz alkalmazásokhoz is használható
  • Közvetlen betáplálású vezérlő levegő.