Termékek
Pneumatikus hajtóművek
Szervopneumatikus pozícionáló rendszerek
Elektromechanikus hajtóművek
Motorok és vezérlők
Megfogó egységek
Handling rendszerek
Vákuumtechnika
Szelepek
Szelepmodulok
Motion Terminal
Érzékelők
Képfeldolgozó rendszerek
Sűrítettlevegő-előkészítő egységek
Pneumatikus csatlakoztatástechnika
Elektromos csatlakoztatástechnika
Control technology
Szoftverek
Egyéb pneumatikus készülékek
Folyamat automatizálás
Beépítésre kész megoldások
Funkcióspecifikus rendszerek
 
 

Produkte für Aufgaben im End Line Packaging

Eredmények: 36
Nyomtatás
Pneumatikus hajtóművek > Dugattyúrudas hengerek > Szabványon alapuló hengerek > Kompakt henger ISO 21287 szerint
Sztenderd termék program
  • Több változat, mint a szabványban
  • Átmérő: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Lökethossz: 1 ... 500 mm
  • Erő: 51 ... 7 363 N
  • Kettősműködésű
  • Fix/beállítható/önbeálló csillapítás
 
Pneumatikus hajtóművek > Dugattyúrudas hengerek > Szabványon alapuló hengerek > Szabványos henger ISO 15552 szerint
Sztenderd termék program
  • Az univerzális henger
  • Standard profil két érzékelő horonnyal
  • Átmérő: 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Lökethossz: 1 ... 2800 mm
  • Erő: 483 ... 7363 N
  • Kettősműködésű
  • Helyzetérzékelés
  • Fix/beállítható/önbeálló csillapítás
 
Pneumatikus hajtóművek > Dugattyúrudas hengerek > Szabványon alapuló hengerek > Szabványos henger ISO 15552 szerint
  • Clean Design:
  • könnyen tisztítható
  • Erhöhter Korrosionsschutz
  • Átmérő: 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Lökethossz: 10 ... 2800 mm
  • Erő: 483 ... 7363 N
  • Kettősműködésű
  • Helyzetérzékelés
  • Fix/beállítható/önbeálló csillapítás
 
Pneumatikus hajtóművek > Dugattyúrudas hengerek > Szabványon alapuló hengerek > Kör keresztmetszetű hengerek ISO 6432 szerint
  • Átmérő: 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm (szabvány)
  • Átmérő: 32, 40, 50, 63 mm
  • Lökethossz: 1 ... 50 mm
  • Erő: 24 ... 1763 N
  • Egyszeres működésű nyomó
  • Helyzetérzékelés
  • Fix csillapítás
  • Felfogó karima
 
Pneumatikus hajtóművek > Dugattyúrudas hengerek > Szabványon alapuló hengerek > Kör keresztmetszetű hengerek ISO 6432 szerint
Sztenderd termék program
  • Önbeálló véghelyzetcsillapítás
  • Átmérő: 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm (szabvány)
  • Átmérő: 32, 40, 50, 63 mm
  • Lökethossz: 1 ... 500 mm
  • Erő: 19 ... 1870 N
  • Kettősműködésű
  • Helyzetérzékelés
  • Fix/beállítható/önbeálló csillapítás
  • Felfogó karima
 
Pneumatikus hajtóművek > Dugattyúrúd nélküli hengerek > Mechanikus csatlakozás
Sztenderd termék program
  • Vezeték változatok
    • alapkivitel
  • Átmérő: 8, 12, 18, 25, 32, 40, 50, 63 mm
  • Lökethossz: 1 ... 8500 mm
  • Erő: 30 ... 1870 N
  • Helyzetérzékelés
  • Különféle csillapítási lehetőségek
 
Pneumatikus hajtóművek > Hajtóművek vezetékkel > Hajtóművek vezetőcsappal
  • Átmérő: 32, 40, 50, 63 mm
  • Lökethossz:10 ... 400 mm
  • Erő: 483 ... 1870 N
  • Helyzetérzékelés
  • Mindkét oldalon rugalmas csillapító gyűrűk
  • Siklócsapágyas vezeték
 
Pneumatikus hajtóművek > Hajtóművek vezetékkel > Hajtóművek vezetőcsappal
Sztenderd termék program
  • Diameter 6, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Stroke length 10 ... 400 mm
  • Force 13 ... 4712 N
  • Position sensing
  • Fixed/adjustable cushioning
  • Plain-bearing guide
  • Recirculating ball bearing guide
  • Variants available.
 
Szervopneumatikus pozícionáló rendszerek > Tengelyvezérlő
  • Pneumatikus pozícionálás és erő-szabályozás
  • CPX-terminál technológia modulja
  • Alkalmazható minden CPX-terepibuszcsatolásnál, Ethernet is
  • Egyszerű üzembe helyezés a Festo Configurations Tool -FCT (Festo FTC konfiguráló eszköz) segítségével
  • Automatikusan fel
 
Elektromechanikus hajtóművek > Electric cylinders and slides
  • Mechanika rögzített motorral
  • Méret 16, 25, 40
  • Lökethossz 50 ... 400 mm
  • Erő 50 ... 650 N
  • Golyós-menetes hajtás elfordulás ellen biztosított dugattyúrúddal
 
Elektromechanikus hajtóművek > Electric axes
Sztenderd termék program
  • Méret: 70, 80, 120, 185
  • Lökethossz: 50 ... 3000 mm
  • Erő: 300 ... 3000 N.
 
Elektromechanikus hajtóművek > Electric axes
  • Keresztirányú terheléshez max. 900 Nm-ig
  • Méret: 125, 160, 220
  • Lökethossz: 50 ... 2400 mm
  • Erő: 300 … 1300 N.
 
Elektromechanikus hajtóművek > Electric axes
Sztenderd termék program
  • Méret: 50, 70, 80, 120, 185
  • Lökethossz: 50 … 8500 mm
  • Erő: 50 … 2500 N.
 
Elektromechanikus hajtóművek > Electric axes
  • Keresztirányú terheléshez max. 900 Nm-ig
  • Méret: 125, 160, 220
  • Lökethossz: 50 ... 5000 mm
  • Erő: 450 … 1800 N.
 
Elektromechanikus hajtóművek > Electric axes
Sztenderd termék program
  • Nagy előtolóerők
  • Méret: 70, 80, 120, 150
  • Max. lökethossz: 8500 mm
  • Erő: 350 ... 2000 N
  • Integrált görgős lineáris vezeték
 
Elektromechanikus hajtóművek > Electric axes
Sztenderd termék program
  • Nagysebesség max. 10 m/s
  • Nagy keresztirányú erők és nyomatékok
  • Méret: 70, 80, 120
  • Max. lökethossz: 7400 mm
  • Erő: 350 ... 1300 N
  • Integrált görgőcsapágyas vezeték.
 
Elektromechanikus hajtóművek > Accessories for electromechanical drives > Lineáris vezetékek
  • Méret: 70, 80, 120, 185
  • Lökethossz: 50 ... 8500 mm
  • Görgős lineáris vezeték.
 
Motorok és vezérlők > Szervomotorok
  • Méret: 40, 60, 80, 100
  • Forgatási nyomaték: 1,4 ... 30 Nm
  • Feszültség: 360 ... 565 V DC
  • Névleges áram: 0,7 ... 4,1 A
  • Hozzá illő motorkábel
  • Illeszkedő motor karima.
 
Motorok és vezérlők > Szervomotorok
  • Méret: 40, 55, 70, 100, 140, 190
  • Forgató nyomaték: 1 ... 120 Nm
  • Feszültség: 360 ... 565 V DC
  • Névleges áram: 0,6 ... 14,4 A
  • Illeszkedő motorkábel
  • Illeszkedő motor karima.
 
Motorok és vezérlők > Vezérlő > Vezérlő szervo motorokhoz
  • Névleges feszültség 230 V AC, 400 V AC
  • Névleges áram 2,5 ... 30 A
  • Névleges teljesítmény 500 … 18000 VA