Termékek
Pneumatikus hajtóművek
Szervopneumatikus pozícionáló rendszerek
Electric drives
Motorok és vezérlők
Megfogó egységek
Handling rendszerek
Vákuumtechnika
Szelepek
Szelepmodulok
Motion Terminal
Érzékelők
Képfeldolgozó rendszerek
Sűrítettlevegő-előkészítő egységek
Pneumatikus csatlakoztatástechnika
Elektromos csatlakoztatástechnika
Control technology
Szoftverek
Egyéb pneumatikus készülékek
Folyamat automatizálás
Beépítésre kész megoldások
Funkcióspecifikus rendszerek
 
 

Produkte für die Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie

Eredmények: 34
Nyomtatás
Pneumatikus hajtóművek > Dugattyúrudas hengerek > Szabványon alapuló hengerek > Kompakt henger ISO 21287 szerint
  • Clean Design:
  • könnyen tisztítható
  • Erhöhter Korrosionsschutz
  • Átmérő: 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 mm
  • Lökethossz: 1 ... 500 mm
  • Erő: 141 ... 3016 N
  • Kettősműködésű
  • Helyzetérzékelés
  • Fix csillapítás
 
Pneumatikus hajtóművek > Dugattyúrudas hengerek > Szabványon alapuló hengerek > Szabványos henger ISO 15552 szerint
  • Clean Design:
  • könnyen tisztítható
  • Erhöhter Korrosionsschutz
  • Átmérő: 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Lökethossz: 10 ... 2800 mm
  • Erő: 483 ... 7363 N
  • Kettősműködésű
  • Helyzetérzékelés
  • Fix/beállítható/önbeálló csillapítás
 
Pneumatikus hajtóművek > Dugattyúrudas hengerek > Rozsdamentes acél hengerek
  • Átmérő: 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Lökethossz: 10 ... 2000 mm
  • Erő: 483 ... 7360 N
  • Kettősműködésű
  • Helyzetérzékelés
  • Beállítható csillapítás
 
Pneumatikus hajtóművek > Dugattyúrudas hengerek > Rozsdamentes acél hengerek
  • Átmérő: 12, 16, 20, 25 mm (szabvány)
  • Átmérő: 32, 40, 50, 63 mm
  • Lökethossz: 1 ... 500 mm
  • Erő: 51 ... 1870 N
  • Kettősműködésű
  • Helyzetérzékelés
  • Fix/beállítható/önbeálló csillapítás
 
Pneumatikus hajtóművek > Dugattyúrudas hengerek > Rozsdamentes acél hengerek
  • Átmérő: 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Lökethossz: 10 ... 500 mm
  • Erő: 483 ... 4712 N
  • Kettősműködésű
  • Helyzetérzékelés
  • Beállítható csillapítás
 
Pneumatikus hajtóművek > Hajtóművek vezetékkel > Hajtóművek vezetőcsappal
  • Átmérő: 32, 40, 50, 63 mm
  • Lökethossz:10 ... 400 mm
  • Erő: 483 ... 1870 N
  • Helyzetérzékelés
  • Mindkét oldalon rugalmas csillapító gyűrűk
  • Siklócsapágyas vezeték
 
Pneumatikus hajtóművek > Classic
  • Átmérő: 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Lökethossz: 10 ... 2000 mm
  • Erő: 415 ... 7363 N
  • Kettősműködésű
  • Helyzetérzékelés
  • Fix/beállítható csillapítás
 
Electric drives > Electric axes
Sztenderd termék program
  • Nagysebesség max. 10 m/s
  • Nagy keresztirányú erők és nyomatékok
  • Méret: 70, 80, 120
  • Max. lökethossz: 7400 mm
  • Erő: 350 ... 1300 N
  • Integrált görgőcsapágyas vezeték.
 
Electric drives > Electric cylinders and slides
Sztenderd termék program
  • Előtoló erők 17 kN-ig
  • Méret: 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Lökethossz: 30 ... 1500 mm
  • Erő: 600 ... 17000 N
  • A motor axiális vagy párhuzamos készletekkel szerelhető fel
  • Golyósorsó (Clean Design)
 
Szelepek > Elektromosan és pneumatikusan működtetett útszelepek > Szabványos útszelepek
Sztenderd termék program
  • Minden szelep tekercs egyetlen armatúra csövön használható
  • Csatlakozó G1/4, NPT1/4
  • Átfolyás 900 …1000 l/min
  • Feszültség 12, 24, 48 V DC, 24, 48, 120, 230 V AC
  • Namur-csatlakozó alakja a VDE/VDI 3845 szerint
  • Elektromos működtetésű, elővezérelt
  • Mechanikus rugóvisszaállítás
  • Többszörös RB-mágnesrendszerek, IEC Ex, FM EX
  • Átállítható 5/2-útfunkcióról 3/2-útfunkcióra
 
Szelepek > Elektromosan és pneumatikusan működtetett útszelepek > Alkalmazás-orientált útszelepek
  • Egyedi szelep Clean Design kivitel
  • Élelmiszeriparban alkalmazható (EN 1672-2 szabványra alapozva)
  • Csatlakozás: G1/8
  • Dugós csatlakozás: 6 mm
  • Átáramlás: 300 ... 650 l/perc
  • Feszültség: 24 V DC
  • Alaplapos szelep
    • elektromos működtetésű, elővezérelt, pneumatikus rugóvisszaállítás
    • csatlakozás kábelkorbácson keresztül
    • jelállapot kijelzés LED-del
  • Csatlakozólap
  • Láncolólap.
 
Szelepek > Áramlásszabályozó szelepek > Fojtó-visszacsapó szelepek
Sztenderd termék program
  • Connection M3, M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, also available with NPT thread
  • Push-in connection 3, 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Flow rate 0 ... 4320 l/min.
  • Non-return/flow control valve.
 
Szelepek > Áramlásszabályozó szelepek > Fojtó-visszacsapó szelepek
  • Könnyen tisztítható
  • Fokozott korrózióvédelem
  • Csatlakozás G1/8, G1/4
  • Dugós csatlakozás 4, 6, 8, 10 mm
  • Átfolyás 0 … 530 l/min
  • Zárószelep/áramlásszelep
 
Szelepek > Proporcionális szelepek
  • Bemeneti nyomás 0 ... 50 bar
  • Nyomásszabályozási tartomány 0,2 ... 20 bar, 0,4 ... 40 bar
  • Névleges átmérő 2,5 mm
  • 3 utú proprocionális nyomásszabályozó szelep
  • Analóg előírt érték 0 … 10 V DC, 4 … 20 mA
 
Szelepek > Pneumatikus és mechanikus működtetésű technológiai- és folyamat szelepek
  • Csatlakozás 1/4", 1/2", kapocs
  • G-menet vagy NPT-menet
  • Nyomástartomány 0 … 6 bar
  • Pneumatikus aktiválás
  • 2/2 utú tömlőszelep
  • Alumínium-, nemesacél-burkolat (Clean Design)
  • EPDM, NBR, szilikon tömítőanyag
  • Folyékony/porállagú közegek, szilárd anyagok és anyagkeverékek vezérlésére.
 
Szelepmodulok > Alkalmazás-orientált szelepszigetek
  • NSF-H1 zsírzás, FDA konform anyagok
  • Védettség: IP69K, redundáns tömítési rendszer
  • Clean Design: Reinigungsfreundlich
  • Szelepek: 2x 2/2, 2 x 3/2-, 5/2- monostabil, 5/2- impulzus, 5/3-utú
  • Normál névleges átáramlás: 450 ... 760 l/perc
  • Szelep szélesség: 14 mm
  • 2 ... 32 szelephely, 2 ... 32 szeleptekercs
  • Moduláris felépítés, szelephelyek egyedi raszterben
  • Többpólusú csatlakozás, ipari busz csatlakozás, I-Port / IO-Link
  • Védettség: IP65, IP67, IP69K
 
Sűrítettlevegő-előkészítő egységek > Sűrítettlevegő-előkészítő egység kombinációk
Sztenderd termék program
  • Méret 4, 6, 9
  • Csatlakozás G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, NPT-menettel is szállítható
  • Nyomás 0,3 ... 12 bar
  • Átfolyás 550 ... 14000 l/min
  • Nyomásmérő barral, psi-kel, Mpa-lal
  • Szűrőfinomság 0.01 … 40 µm
  • Kondenzátumleeresztés
    • manuális
    • félig automatikus
    • teljesen automatikus
  • Műanyag csésze műanyag védőkosárral
  • Fém csésze
  • Átfolyás iránya
    • balról jobbra
    • jobbról balra
  • Arányos olajozó.
 
Érzékelők > Közelítéskapcsoló > 8-as típusú horonyhoz
  • Electronic PNP, NPN
  • Electrical connection M8, M12, open cable end
  • Food-safe, resistant to acids and cooling lubricants
  • For grippers with optimised design
  • ATEX 1GD
  • 5 ... 30 V DC
  • Namur output
 
Érzékelők > Classic
  • Feszültség: 12 ... 250 V DC, 12 ... 250 V AC
  • Kábelhossz: 2,5, 5 m
  • 2-/3-eres kábel
  • Csatlakozó dugó: M8
  • Elektromos:
    • Reed érintkezővel
    • érintés mentes PNP, NPN.
 
Érzékelők > Közelítéskapcsoló > Tömb konstrukció
  • Electronic PNP
  • Electrical connection M8, M12, open
  • cable end
  • food-safe, easy to clean
  • 10 ... 30 V DC