Products for Modbus/TCP

Eredmények: 15
Nyomtatás
Szelepmodulok > Elektromos perifériák
Sztenderd termék program
  • Átfogó funkcióbeépítés technológia modulok segítségével
  • Telepítési változatok
    • Stand-alone Remote I/O rendszerként
    • VTSA-F szelepszigettel
    • VTSA szelepszigettel
    • MPA-L szelepszigettel
    • MPA-S szelepszigettel
  • Bementi/kimeneti modulok
    • Digitális
    • Analóg
  • Opcionálisan CODESYS vezérléssel
 
Control technology > Elektromos perifériák
New as of 7/2018: additional variant, new with HART protocol
  • Egyedi alkatrészek a CPX elektromos terminálhoz:
  • Be-/kimeneti modulok
    • digitális/analóg
  • Busz csomópontok
  • Csatlakozó tömbök
  • Sorolható tömbök
  • Véglapok.
 
Control technology > Elektromos perifériák
  • Működési mód
    • önállóan
    • MPA-S szelepszigettel
  • Ipari busz protokollok
    • PROFIBUS DP
    • PROFINET
    • DeviceNet
    • Ethernet/IP
    • Modbus TCP
  • Be-/kimeneti modulok
    • gyújtószikra mentes
    • EExi Namur és Non Ex Namur
  • Csatlakozási változatok
    • M12 (IP65)
    • Kapocsléc (IP54)
 
Control technology > Elektromos perifériák
  • Egyedi alkatrészek CPX-P elektromos terminálhoz
  • Be-/kimeneti modulok
    • gyújtószikra mentes
    • EExi Namur és Non Ex Namur
  • Ipari busz csomópontok
  • Csatlakozó tömbök
  • Sorolható tömbök
  • Véglapok
 
Szelepmodulok > Univerzális szelepszigetek > MPA-S szelepszigetek
Sztenderd termék program
  • Proporcionális technológia
  • Beépítet, kényelmi diagnosztika, a sorba kötésnek köszönhetően
  • max. 8 feszültségzónáig
  • Vezérlés ipari buszon vagy vezérlő tömbön keresztül
  • max. 64 szelephely/max. 128 mágnestekercs
    • Digitális be-/kimenetek
    • Analóg be-/kimenetek
    • Be- és kimenetek paraméterezése
    • Beépített korszerű diagnosztika
    • Megelőző karbantartás elve.
 
Szelepmodulok > Univerzális szelepszigetek
Sztenderd termék program
New as of 7/2018: sub-bases in widths 10 and 20 for check valves
  • Polimer technológiával készült csatlakozólap
  • Beavatkozás-biztos fix fojtás
  • 3 szelepméret vegyesen, lépésenként bővíthető
  • Átáramlás: 160 ... 870 l/perc
  • Méret: 10, 14 und 20 mm
  • Csatlakozás: 3, 4, 6, 8, ,10, 12 mm
  • CTEU csatlakozó
  • Védettség: IP65, IP67
  • Szelep funkciók: 5/2, 5/3, 2x3/2, 2x2/2, valamint speciális funkciók
 
Szelepmodulok > Szabványos szelepszigetek > VTSA, ISO 15407-2, ISO5599-2 szelepszigetek
Sztenderd termék program
  • Elektromos láncba csatolás csatlakozólap segítségével
  • Átfogó pneumatikus biztonsági funkciók
  • 5 szelepméret vegyesen
  • Vezérlés terepi buszon vagy vezérlőtömbön keresztül
  • max. 32 szelephely/max.32 mágnestekercs
  • max. 10 elektromos modul
    • digitális be-/kimenetek
    • analóg be-/kimenetek
    • be- és kimenetek paraméterezése
    • integrált kényelmi diagnosztika
    • megelőző karbantartási koncepciók
  • Csatlakozómenet G.
 
Szelepmodulok > Szabványos szelepszigetek > VTSA, ISO 15407-2, ISO5599-2 szelepszigetek
  • Elektromos láncba csatolás csatlakozólap segítségével
  • Átfogó pneumatikus biztonsági funkciók
  • 5 szelepméret vegyesen
  • Vezérlés terepi buszon vagy vezérlőtömbön keresztül
  • max. 32 szelephely/max.32 mágnestekercs
  • max. 10 elektromos modul
    • digitális be-/kimenetek
    • analóg be-/kimenetek
    • be- és kimenetek paraméterezése
    • integrált kényelmi diagnosztika
    • megelőző karbantartási koncepciók
  • Csatlakozómenet NPT.
 
Szelepmodulok > Univerzális szelepszigetek > VTSA-F szelepszigetek
Sztenderd termék program
  • Elektromos láncba csatolás csatlakozólap segítségével
  • Átfogó pneumatikus biztonsági funkciók
  • 5 szelepméret vegyesen
  • Vezérlés buszcsomóponton vagy vezérlőtömbön keresztül
  • max. 32 szelephely/max. 32 mágnestekercs
  • max. 10 elektromos modul
    • digitális be-/kimenet
    • analóg be-/kimenet
    • be- és kimenetek paraméterezése
    • integrált kényelmi diagnosztika
    • megelőző karbantartási koncepciók
  • átfolyásoptimalizált
  • G csatlakozómenet
 
Szelepmodulok > Univerzális szelepszigetek > VTSA-F szelepszigetek
  • Elektromos láncba csatolás csatlakozólap segítségével
  • Átfogó pneumatikus biztonsági funkciók
  • 5 szelepméret vegyesen
  • Vezérlés buszcsomóponton vagy vezérlőtömbön keresztül
  • max. 32 szelephely/max. 32 mágnestekercs
  • max. 10 elektromos modul
    • digitális be-/kimenet
    • analóg be-/kimenet
    • be- és kimenetek paraméterezése
    • integrált kényelmi diagnosztika
    • megelőző karbantartási koncepciók
  • átfolyásoptimalizált
  • NPT csatlakozómenet
 
Control technology > Elektromos perifériák
  • Decentralizált gép- és berendezés struktúra átfogó kialakításához
  • 4 installációs strang CP interfészenként
  • 10 méter vezetékhossz strangonként (sugár)
  • 4 CP modul strangonként
  • 32 bemenet és 32 kimenet strangonként.
 
Control technology > Elektronikus vezérlések
  • CPU MPC 5200, 32 Bit Controller
  • CODESYS provided by Festo
  • Softmotion 2,5 D
  • Digital IO, enkóder
  • Analóg IO, PT 100
  • Ethernet 100 Mbps
  • 2xCANopen
  • max. 8 széria kivitelű csatlakozóhelyig (RS232, RS485, RS422)
 
Control technology > Elektronikus vezérlések
  • Kompakt vezérlő 400 MHz-es processzorral
  • CoDeSys provided by Festo
  • 12 digitális bemenet
  • 8 digitális kimenet
  • 2 gyors számláló 250 kHz-ig
  • Interfészek: USB1.1, CANopen Master, Ethernet 10/100Mbps és opcionálisan IO-Link, RS232, RS485/422
 
Képfeldolgozó rendszerek
  • Intelligens kamerák tengelyek finom pozícionálásához, típus felismeréshez, elhelyezkedés felismeréséhez és 2-D minőségellenőrzéshez, mozgó és nyugvó alkatrészek esetében.
 
Control technology > Kezelőkészülék
  • Nagy felbontás
  • Projekt tervezés és programozás a Designer Studio programmal
  • Kijelző: színes TFT
  • Kijelző mérete: 4,3 ... 13,3"
  • Kijelző felbontása: 480x272 ... 1280x800 pixel
  • Interfészek: USB, Ethernet, RS485, SD kártya