Products for CANopen

Eredmények: 25
Nyomtatás
Szelepmodulok > Elektromos perifériák
Sztenderd termék program
  • Átfogó funkcióbeépítés technológia modulok segítségével
  • Telepítési változatok
    • Stand-alone Remote I/O rendszerként
    • VTSA-F szelepszigettel
    • VTSA szelepszigettel
    • MPA-L szelepszigettel
    • MPA-S szelepszigettel
  • Bementi/kimeneti modulok
    • Digitális
    • Analóg
  • Opcionálisan CODESYS vezérléssel
 
Control technology > Elektromos perifériák
New as of 7/2018: additional variant, new with HART protocol
  • Egyedi alkatrészek a CPX elektromos terminálhoz:
  • Be-/kimeneti modulok
    • digitális/analóg
  • Busz csomópontok
  • Csatlakozó tömbök
  • Sorolható tömbök
  • Véglapok.
 
Szelepmodulok > Univerzális szelepszigetek > MPA-S szelepszigetek
Sztenderd termék program
  • Proporcionális technológia
  • Beépítet, kényelmi diagnosztika, a sorba kötésnek köszönhetően
  • max. 8 feszültségzónáig
  • Vezérlés ipari buszon vagy vezérlő tömbön keresztül
  • max. 64 szelephely/max. 128 mágnestekercs
    • Digitális be-/kimenetek
    • Analóg be-/kimenetek
    • Be- és kimenetek paraméterezése
    • Beépített korszerű diagnosztika
    • Megelőző karbantartás elve.
 
Szelepmodulok > Univerzális szelepszigetek
Sztenderd termék program
New as of 7/2018: sub-bases in widths 10 and 20 for check valves
  • Polimer technológiával készült csatlakozólap
  • Beavatkozás-biztos fix fojtás
  • 3 szelepméret vegyesen, lépésenként bővíthető
  • Átáramlás: 160 ... 870 l/perc
  • Méret: 10, 14 und 20 mm
  • Csatlakozás: 3, 4, 6, 8, ,10, 12 mm
  • CTEU csatlakozó
  • Védettség: IP65, IP67
  • Szelep funkciók: 5/2, 5/3, 2x3/2, 2x2/2, valamint speciális funkciók
 
Szelepmodulok > Szabványos szelepszigetek > VTSA, ISO 15407-2, ISO5599-2 szelepszigetek
Sztenderd termék program
  • Elektromos láncba csatolás csatlakozólap segítségével
  • Átfogó pneumatikus biztonsági funkciók
  • 5 szelepméret vegyesen
  • Vezérlés terepi buszon vagy vezérlőtömbön keresztül
  • max. 32 szelephely/max.32 mágnestekercs
  • max. 10 elektromos modul
    • digitális be-/kimenetek
    • analóg be-/kimenetek
    • be- és kimenetek paraméterezése
    • integrált kényelmi diagnosztika
    • megelőző karbantartási koncepciók
  • Csatlakozómenet G.
 
Szelepmodulok > Szabványos szelepszigetek > VTSA, ISO 15407-2, ISO5599-2 szelepszigetek
  • Elektromos láncba csatolás csatlakozólap segítségével
  • Átfogó pneumatikus biztonsági funkciók
  • 5 szelepméret vegyesen
  • Vezérlés terepi buszon vagy vezérlőtömbön keresztül
  • max. 32 szelephely/max.32 mágnestekercs
  • max. 10 elektromos modul
    • digitális be-/kimenetek
    • analóg be-/kimenetek
    • be- és kimenetek paraméterezése
    • integrált kényelmi diagnosztika
    • megelőző karbantartási koncepciók
  • Csatlakozómenet NPT.
 
Szelepmodulok > Univerzális szelepszigetek > VTSA-F szelepszigetek
Sztenderd termék program
  • Elektromos láncba csatolás csatlakozólap segítségével
  • Átfogó pneumatikus biztonsági funkciók
  • 5 szelepméret vegyesen
  • Vezérlés buszcsomóponton vagy vezérlőtömbön keresztül
  • max. 32 szelephely/max. 32 mágnestekercs
  • max. 10 elektromos modul
    • digitális be-/kimenet
    • analóg be-/kimenet
    • be- és kimenetek paraméterezése
    • integrált kényelmi diagnosztika
    • megelőző karbantartási koncepciók
  • átfolyásoptimalizált
  • G csatlakozómenet
 
Szelepmodulok > Univerzális szelepszigetek > VTSA-F szelepszigetek
  • Elektromos láncba csatolás csatlakozólap segítségével
  • Átfogó pneumatikus biztonsági funkciók
  • 5 szelepméret vegyesen
  • Vezérlés buszcsomóponton vagy vezérlőtömbön keresztül
  • max. 32 szelephely/max. 32 mágnestekercs
  • max. 10 elektromos modul
    • digitális be-/kimenet
    • analóg be-/kimenet
    • be- és kimenetek paraméterezése
    • integrált kényelmi diagnosztika
    • megelőző karbantartási koncepciók
  • átfolyásoptimalizált
  • NPT csatlakozómenet
 
Control technology > Elektromos perifériák
  • Terepbuszmodul VTOC, VTUB, VTUG, MPAC, MPAL és CPV szelepes szerkezeti egységekhez
  • Buszprotokollok:
    • CANopen
    • Profibus DP
    • DeviceNet
    • AS-Interface
    • CC-Link
    • EtherCAT
    • EtherNet/IP
    • Modbus/TCP
    • PROFINET
    • CPI-B
  • Opcionálisan 2 I-Port csatlakozóhely CAPC csatlakozólapon keresztül CTEL telepítő rendszerhez
 
Szelepmodulok > Univerzális szelepszigetek
Sztenderd termék program
  • A VG sorozatból
  • Energiahatékony alkalmazás visszafordított üzem és célzott nyomáscsökkentés révén.
  • Átfolyás 140 ... 1200 l/min
  • Szélesség 10, 14, 18 mm
  • Csatlakozás M5, M7, G 1/8, G 1/4
  • Dugós csatlakozás 3, 4, 6, 8 mm
  • Több pólus, terepi busz, IO-link, I-port
  • Feszültség 24 V DC
  • Nyomás -0,9 … 10 bar
  • Védelmi osztály IP40/IP67
  • Félkarmantyús és csatlakozólap-szelepek
  • Fém csatlakozóléc
 
Szelepmodulok > Univerzális szelepszigetek > CPV, Compact Performance szelepszigetek
  • Legnagyobb teljesítménysűrűség
  • Könnyű és kompakt
  • Méret: 10 mm
  • Átáramlás: 400 l/perc.
 
Szelepmodulok > Univerzális szelepszigetek > CPV, Compact Performance szelepszigetek
  • Méret: 14 mm
  • Átáramlás: 800 l/perc.
 
Szelepmodulok > Univerzális szelepszigetek > CPV, Compact Performance szelepszigetek
  • Méret: 18 mm
  • Átáramlás: 1600 l/perc.
 
Szelepmodulok > Alkalmazás-orientált szelepszigetek
  • Magasabb fokú biztonság az Interlock Option-nak köszönhetően Kompakt elővezérlőszelep-sziget
  • Nagy csomagolástömörség

    2 x 3/2-utú szelepek
  • 1 ... 24 szelephely
  • Szelepszélesség: 12, 24 mm
  • Védettség: IP40
  • Átáramlás: 10 l/perc
  • Többpólusú csatlakozás, IO-Link, I-Port
 
Szelepmodulok > Univerzális szelepszigetek
  • Polimer technológiának köszönhetően könnyen felépíthető és korrózióálló
  • Főszelep-funkciók 5/2 és 3/2 utas szelepek
  • Átáramlás: 400 l/perc
  • Méret: 12 mm
  • Csatlakozó dugó: 4, 6 mm
  • Többpólusú csatlakozó, ipari busz, IO-Link, I-Port csatlakozó
  • Feszültség: 24 V DC
  • Nyomás: 2,8 … 8 bar
  • Védettség: IP65
  • Alaplapos-csatlakozós szelepek
    • elektromos működtetés, elővezérelt, pneumatikus rugó visszaállítás
  • Fém csatlakozó léc
 
Control technology > Elektromos perifériák
  • Decentralizált gép- és berendezés struktúra átfogó kialakításához
  • 4 installációs strang CP interfészenként
  • 10 méter vezetékhossz strangonként (sugár)
  • 4 CP modul strangonként
  • 32 bemenet és 32 kimenet strangonként.
 
Control technology > Elektronikus vezérlések
  • Kompakt vezérlő 400 MHz-es processzorral
  • CoDeSys provided by Festo
  • 12 digitális bemenet
  • 8 digitális kimenet
  • 2 gyors számláló 250 kHz-ig
  • Interfészek: USB1.1, CANopen Master, Ethernet 10/100Mbps és opcionálisan IO-Link, RS232, RS485/422
 
Control technology > Elektronikus vezérlések
  • CPU MPC 5200, 32 Bit Controller
  • CODESYS provided by Festo
  • Softmotion 2,5 D
  • Digital IO, enkóder
  • Analóg IO, PT 100
  • Ethernet 100 Mbps
  • 2xCANopen
  • max. 8 széria kivitelű csatlakozóhelyig (RS232, RS485, RS422)
 
Control technology > Elektronikus vezérlések
  • AS-i Master Gateway
  • Ipari busz interfész: PROFIBUS-DP, CANopen
  • Kettős címfelismerés
  • Közvetlen működtetés
  • Grafikus kijelző
  • Széleskörű diagnosztika LED kijelzőn és képernyőn keresztül
  • Specifikáció 3.0
 
Motorok és vezérlők > Vezérlő > Vezérlő szervo motorokhoz
Sztenderd termék program
  • Névleges feszültség 230 V AC, 400 V AC
  • Névleges áram 2,5 ... 30 A
  • Névleges teljesítmény 500 … 18000 VA