Produkte für die flexible Produktion

Eredmények: 8
Nyomtatás
Elektromechanikus hajtóművek > Lineáris hajtóművek és szánegységek
Sztenderd termék program
  • Méret: 70, 80, 120, 185
  • Lökethossz: 50 ... 3000 mm
  • Erő: 300 ... 3000 N.
 
Elektromechanikus hajtóművek > Lineáris hajtóművek és szánegységek
  • Méret: 70, 80, 120
  • Max. lökethossz: 8500 mm
  • Erő: 350 ... 1300 N
  • Integrált siklócsapágyas vezeték.
 
Motorok és vezérlők > Szervomotorok
  • Méret: 40, 55, 70, 100, 140, 190
  • Forgató nyomaték: 1 ... 120 Nm
  • Feszültség: 360 ... 565 V DC
  • Névleges áram: 0,6 ... 14,4 A
  • Illeszkedő motorkábel
  • Illeszkedő motor karima.
 
Motorok és vezérlők > Vezérlő > Vezérlő szervo motorokhoz
Sztenderd termék program
  • Névleges feszültség 230 V AC, 400 V AC
  • Névleges áram 2,5 ... 30 A
  • Névleges teljesítmény 500 … 18000 VA
 
Megfogó egységek > Mechanikus megfogók > Párhuzamos megfogók
  • Robusztus T horonybefogó igényes feladatokhoz
  • Méret 16, 20, 25, 35, 40, 50, 63, 80
  • Lökethossz 3 ... 20 mm befogópofánként
  • Erő 53 ... 3150 N befogópofánként
  • Pozíciófelismerés
  • Zárólevegő-csatlakozás
 
Megfogó egységek > Mechanikus megfogók > Hárompontos megfogók
  • Robusztus T horonybefogó igényes feladatokhoz
  • Méret 25, 35, 40, 50, 63
  • Lökethossz 3 ... 10 mm befogópofánként
  • Erő 69 ... 864 N befogópofánként
  • Pozíciófelismerés
 
Szelepmodulok > Elektromos perifériák
Sztenderd termék program
  • Átfogó funkcióbeépítés technológia modulok segítségével
  • Telepítési változatok
    • Stand-alone Remote I/O rendszerként
    • VTSA-F szelepszigettel
    • VTSA szelepszigettel
    • MPA-L szelepszigettel
    • MPA-S szelepszigettel
  • Bementi/kimeneti modulok
    • Digitális
    • Analóg
  • Opcionálisan CODESYS vezérléssel
 
Sűrítettlevegő-előkészítő egységek > Sűrítettlevegő-előkészítő egység kombinációk
Sztenderd termék program
  • Méret 4, 6, 9
  • Csatlakozás G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, NPT-menettel is szállítható
  • Nyomás 0,3 ... 12 bar
  • Átfolyás 550 ... 14000 l/min
  • Nyomásmérő barral, psi-kel, Mpa-lal
  • Szűrőfinomság 0.01 … 40 µm
  • Kondenzátumleeresztés
    • manuális
    • félig automatikus
    • teljesen automatikus
  • Műanyag csésze műanyag védőkosárral
  • Fém csésze
  • Átfolyás iránya
    • balról jobbra
    • jobbról balra
  • Arányos olajozó.