Zahnriemenachse ELGA-TB-RF

Eredmények: 1
Nyomtatás
Elektromechanikus hajtóművek > Lineáris hajtóművek és szánegységek
Sztenderd termék program
  • Nagysebesség max. 10 m/s
  • Nagy keresztirányú erők és nyomatékok
  • Méret: 70, 80, 120
  • Max. lökethossz: 7400 mm
  • Erő: 350 ... 1300 N
  • Integrált görgőcsapágyas vezeték.