Energy efficiency: Choosing the right components

Eredmények: 3
Nyomtatás
Motorok és vezérlők > Szervomotorok
Sztenderd termék program
  • Méret: 40, 60, 80, 100
  • Forgatási nyomaték: 1,4 ... 30 Nm
  • Feszültség: 360 ... 565 V DC
  • Névleges áram: 0,7 ... 4,1 A
  • Hozzá illő motorkábel
  • Illeszkedő motor karima.
 
Motorok és vezérlők > Szervomotorok
  • Méret: 40, 55, 70, 100, 140, 190
  • Forgató nyomaték: 1 ... 120 Nm
  • Feszültség: 360 ... 565 V DC
  • Névleges áram: 0,6 ... 14,4 A
  • Illeszkedő motorkábel
  • Illeszkedő motor karima.
 
Motorok és vezérlők > Léptető motorok
Sztenderd termék program
  • Méret: 28, 42, 57, 87
  • Tartó nyomaték: 0,09 ... 8,6 Nm
  • Feszültség: 24 ... 72 V DC
  • Névleges áram: 1,4 ... 9,5 A
  • Illeszkedő motorkábel
  • Illeszkedő motor karima.