Energy efficiency: Reducing weight

Eredmények: 1
Nyomtatás
Handling rendszerek > Rúdkinematikai rendszerek
  • Méret: 45, 70, 95, 120
  • Munkatér átmérője: 450 ... 1200 mm
  • Névleges terhelés: max. 5 kg
  • Ismétlési pontosság: ± 0,1 mm
  • Max. sebesség: 7 m/s
  • Max. gyorsulás: 110 m/s²