Termékek
Pneumatikus hajtóművek
Szervopneumatikus pozícionáló rendszerek
Electric drives
Motorok és vezérlők
Megfogó egységek
Handling rendszerek
Vákuumtechnika
Szelepek
Szelepmodulok
Motion Terminal
Érzékelők
Képfeldolgozó rendszerek
Sűrítettlevegő-előkészítő egységek
Pneumatikus csatlakoztatástechnika
Elektromos csatlakoztatástechnika
Control technology
Szoftverek
Egyéb pneumatikus készülékek
Folyamat automatizálás
Beépítésre kész megoldások
Funkcióspecifikus rendszerek
 
 

Mechanische Druckregelventile, Magnetventile und Vakuumsaugdüsen

Eredmények: 7
Nyomtatás
Sűrítettlevegő-előkészítő egységek > Classic
  • Méret: MICRO, MINI, MIDI, MAXI
  • Csatlakozás: M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, QS4, QS6, NPT-menettel is szállítható
  • Nyomás: 0,5 ... 7 bar, 0,5 ... 12 bar
  • Max. nyomáshiszterézis: 0,2 ... 0,5 bar
  • Átáramlás: 120 ... 12500 l/perc
  • Manométer
    • manométerrel
    • manométer nélkül.
 
Sűrítettlevegő-előkészítő egységek > Classic
  • Méret: MINI, MIDI
  • Csatlakozólap
  • Nyomás: 0,5 ... 7 bar, 0,5 ... 12 bar
  • Max. nyomáshiszterézis: 0,2 bar
  • Átáramlás: 1600 ... 3800 l/perc
  • Manométer:
    • manométer nélkül.
 
Szelepek > Elektromosan és pneumatikusan működtetett útszelepek > Alkalmazás-orientált útszelepek
  • Gyors kapcsolású szelep nagyobb átáramlásokkal
  • Csatlakozás: M7; QS4
  • Átáramlás: 100 l/perc
  • Feszültség: 24 V DC
  • Alaplapos-csatlakozós szelep
  • Csatlakozólapos szelep
  • Elektromos működtetés, közvetlen vezérlés
  • Csatlakozólapok
  • Sorolható alaplapok.
 
Szelepek > Elektromosan és pneumatikusan működtetett útszelepek > Alkalmazás-orientált útszelepek
  • Élettartam > 2 milliárd kapcsolási ciklus
  • Kapcsolási frekvencia max. 1000 Hz
  • Sehr gute Reproduzierbarkeit
  • Einsatz: Schnellsortierung mit Ausblasfunktion
  • 2/2-utú szelep
  • Átáramlás: 50 ... 100 l/perc
  • Csatlakozólapok
 
Szelepek > Elektromosan és pneumatikusan működtetett útszelepek > Univerzális útszelepek
Sztenderd termék program
  • VG sorozatból
  • Csatlakozás: M3, M5, M7, G1/8, G1/4
  • Dugós csatlakozás: 3, 4, 6, 8, 10 mm
  • Átfolyás: 90 ... 1380 l/min
  • Nyomástartomány: -0,9 ... 10 bar
  • Hőmérséklet-tartomány: −5 ... +60 °C
  • Feszültség: 5, 12, 24 V DC
  • Karmantyús szelepek, félkarmantyús szelepek, csatlakozólapszelepek
  • Elektromosan működtetett, elővezérelt
  • Pneumatikus és mechanikus rugó-visszaállítás
 
Vákuumtechnika > Vákuumgenerátorok
  • Megelőző karbantartás
  • Vákuumképzés és -felügyelet kompakt módon egy egységbe szerelve, kijelzővel
  • Névleges átmérő: 0,45 ... 2,0 mm
  • Csatlakozás
    • QS6, QS8 csatlakozó
  • Mágnesszelep vákuum BE/KI
  • Mágnesszelep a lelökő impulzushoz
  • Beépített vákuumkapcsoló.
 
Vákuumtechnika > Vákuumgenerátorok
Sztenderd termék program
  • Kompakt vákuumszívó fúvóka, decentralizált, karbantartásmentes vákuumképzéshez
  • Névleges átmérő: 0,45 ... 3 mm
  • Csatlakozás
    • Pillanat-csatlakozó: QS4, QS6, QS8, QS10, QS12
    • Menetes csatlakozó: M5, G1/8, G1/4, G3/8
    • Csatlakozó csőcsonk: 4, 6 mm
  • Standard
    • vákuum csatlakozása sűrítettlevegő csatlakozáshoz képest 90°-ban
  • Inline
    • vákuumcsatlakozás egy vonalban a sűrítettlevegő csatlakozással
  • Pneumatikus lelökő impulzus.