Termékek
Pneumatikus hajtóművek
Szervopneumatikus pozícionáló rendszerek
Elektromechanikus hajtóművek
Motorok és vezérlők
Megfogó egységek
Handling rendszerek
Vákuumtechnika
Szelepek
Szelepmodulok
Motion Terminal
Érzékelők
Képfeldolgozó rendszerek
Sűrítettlevegő-előkészítő egységek
Pneumatikus csatlakoztatástechnika
Elektromos csatlakoztatástechnika
Control technology
Szoftverek
Egyéb pneumatikus készülékek
Folyamat automatizálás
Beépítésre kész megoldások
Funkcióspecifikus rendszerek
 
 

Energy efficiency: Switching off energy

Eredmények: 3
Nyomtatás
Sűrítettlevegő-előkészítő egységek > Bekapcsoló szelepek és nyomásfelfuttató szelepek > MS sorozat > MS-EE elektromosan működtetett bekapcsoló szelepek
Sztenderd termék program
  • Csatlakozás: G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Átáramlás: 2600 ... 7000 l/perc.
 
Sűrítettlevegő-előkészítő egységek > Classic
  • Elektromos működtetés
  • Méret: MINI, MIDI, MAXI
  • G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1 csatlakozó, NPT menettel is szállítható
  • Nyomás: 2,5 ... 16 bar
  • Átáramlás: 1000 ... 65000 l/min
  • Feszültség: 24 V DC, 110, 230 V AC
  • 3/2-útszelep, alapállás zárt
 
Szelepek > Zárószelepek > Golyóscsap- és lezáró szelepek
  • Csatlakozás: G 1/4...G1 1/2
  • Dugós csatlakozó: 4, 6 mm
  • Átáramlás: 148 ... 84 000 l/perc
  • Zárószelep.