Energy efficiency: Reducing pressure level

Eredmények: 2
Nyomtatás
Sűrítettlevegő-előkészítő egységek > Szűrőszabályozók > MS sorozat > MS-LFR
Sztenderd termék program
  • Csatlakozás: G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Átáramlás: 2200 ... 7200 l/perc.
 
Szelepmodulok > Tartozékok szelepszigetekhez > Funkció elemek > Szabványos szelep modulok
  • Fojtólapok
  • Szabályozó lapok
  • Nyomászáró lapok
  • Tápegység lapok.