Wartungsgeräte Baureihe MS

Eredmények: 3
Nyomtatás
Sűrítettlevegő-előkészítő egységek > Sűrítettlevegő-előkészítő egység kombinációk
Sztenderd termék program
  • Méret 4, 6, 9
  • Csatlakozás G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, NPT-menettel is szállítható
  • Nyomás 0,3 ... 12 bar
  • Átfolyás 550 ... 14000 l/min
  • Nyomásmérő barral, psi-kel, Mpa-lal
  • Szűrőfinomság 0.01 … 40 µm
  • Kondenzátumleeresztés
    • manuális
    • félig automatikus
    • teljesen automatikus
  • Műanyag csésze műanyag védőkosárral
  • Fém csésze
  • Átfolyás iránya
    • balról jobbra
    • jobbról balra
  • Arányos olajozó.
 
Sűrítettlevegő-előkészítő egységek > Sűrítettlevegő-előkészítő egység kombinációk > MS sorozat
  • Intelligens levegő előkészítő egység a pneumatikus berendezések energiahatékony működtetéséhez
  • Csatlakozás: G1/2
  • Átáramlás: 4500 l/perc
  • Nyomásállósági vizsgálat
  • Nyomás érzékelés
  • Átáramlás érzékelés
  • Fogyasztás érzékelés
  • Ipari busz csatlakozás
 
Sűrítettlevegő-előkészítő egységek > Bekapcsoló szelepek és nyomásfelfuttató szelepek > MS sorozat > MS-SV nyomásfelfuttató- és leürítő szelep
Sztenderd termék program
  • Max. Performance Level e
  • Méret: 6
  • Csatlakozás: G1/2, NPT menettel is szállítható
  • Nyomás: 3,5 ... 10 bar
  • Átáramlás: 4300 l/perc
  • Feszültség: 24 V DC
  • Működtetés
  • elektromos működtetés
  • Manométer bar, psi, MPa kijelzéssel
  • 3/2-utú szelep, alaphelyzetben zárt
  • Hangtompító
  • Átáramlás iránya
    • balról jobbra
    • jobbról balra.