Energy efficiency: Using air-saving circuits

Eredmények: 2
Nyomtatás
Vákuumtechnika > Vákuumgenerátorok
  • Megelőző karbantartás
  • Vákuumképzés és -felügyelet kompakt módon egy egységbe szerelve, kijelzővel
  • Névleges átmérő: 0,45 ... 2,0 mm
  • Csatlakozás
    • QS6, QS8 csatlakozó
  • Mágnesszelep vákuum BE/KI
  • Mágnesszelep a lelökő impulzushoz
  • Beépített vákuumkapcsoló.
 
Vákuumtechnika > Classic
  • Vákuumképzés és -felügyelet kompakt módon egy egységbe építve
  • Névleges méret: 0,45 ... 3,0 mm
  • Csatlakozás: M5, G 1/8, G 1/4, G 3/8
  • Mágnesszelep vákuum be/ki
  • Mágnesszelep lelökő impulzus
  • Beépített hangtompító
  • Beépített szűrő szennyeződés jelzővel.