Suitable components for the DFPD

Eredmények: 11
Nyomtatás
Folyamat automatizálás > Szenzorboxok
Sztenderd termék program
  • Elektromechanikus vagy mágneses mérési elv (Reed)
  • Kapcsolóelem-funkció, váltókapcsoló, egypólusú (SPDT)
  • Egyen- és váltakozó áramhoz
  • Előre felszerelt szerelőhíd
  • Kábelcsavarzat és vakdugó a szállítási terjedelem részét képezi
 
Folyamat automatizálás > Szenzorboxok
  • Mérési elv: elektromechanikus, mágneses Reed vagy induktív
  • Kapcsolóelem-funkció: váltókapcsoló, egypólusú (SPDT) és kétpólusú (DPDT)
  • Kapcsolókimenetek: PNP, NPN, 2 huzalú DC, NAMUR
  • Egyen- és váltófeszültséghez
  • Előszerelt szerelőhíd
  • Alkalmas robbanásveszélyes környezetben való használatra
 
Folyamat automatizálás > Szenzorboxok
  • Inductive measurement principle with dual sensor
  • Switching component function N/O contact, in the case of AS-Interface switchable N/C - N/O contact
  • Operating voltage 6 ... 60 V DC
  • Direct mounting on quarter turn actuators to VDI/VDE 3845
 
Folyamat automatizálás > Helyzetszabályozó
Sztenderd termék program
  • Pozícionáló kettősműködésű fordító hajtóművekhez lezáró- vagy golyósszelepek vezérléséhez a technológiai folyamatok automatizálásában.
 
Folyamat automatizálás > Pilotszelepek
Sztenderd termék program
  • Minden szelep tekercs egyetlen armatúra csövön használható
  • Csatlakozó G1/4, NPT1/4
  • Átfolyás 900 …1000 l/min
  • Feszültség 12, 24, 48 V DC, 24, 48, 120, 230 V AC
  • Namur-csatlakozó alakja a VDE/VDI 3845 szerint
  • Elektromos működtetésű, elővezérelt
  • Mechanikus rugóvisszaállítás
  • Többszörös RB-mágnesrendszerek, IEC Ex, FM EX
  • Átállítható 5/2-útfunkcióról 3/2-útfunkcióra
 
Folyamat automatizálás > Pilotszelepek
  • Belső / külső vezérlő segédlevegő átváltás beépített váltószeleppel
  • Szelepfunkció: 3/2, 5/2 mono- és bistabil
  • Csatlakozás: G1/4, G1/2, NPT1/4, NPT1/2 és Namur
  • Feszültség: 24, 110, 230 V DC, UC
  • Robbanás elleni védettség: EX me és EX ia, ATEX
  • Robusztus és korrózióálló a keményzománc felületnek köszönhetően
 
Folyamat automatizálás > Pilotszelepek
  • Csatlakozó G1/4, G1/4, NPT1/4 és Namur
  • Feszültség 24, 110, 230 V DC, AC, UC
  • EX me és EX d robbanásvédelem, ATEX
  • Kemény anodizált felülete révén erős és korrózióálló
  • SIL-tanúsítvány ESD-alkalmazásokhoz.
 
Folyamat automatizálás > Golyós csapok és golyóscsap-egységek
  • Csatlakozás: Rp 1/4, Rp 3/8, Rp 1/2, Rp 3/4, Rp1, Rp1 1/4, Rp1 1/2, Rp2, Rp2 1/2, Rp3, Rp4
  • Átáramlás: 2000 ... 23500 l/perc
  • Karima furatkép ISO 5211 szerint
  • Mechanikus működtetés
  • Korrózió- és saválló kivitelek.
  • 2-utú golyóscsap.
 
Folyamat automatizálás > Golyós csapok és golyóscsap-egységek
  • Méret: DN15 ... DN100
  • Átáramlás: 19,4 ... 1414 m³/h
  • Karima furatkép ISO 5211 szerint
  • ATEX-tanúsítvány
 
Folyamat automatizálás > Golyós csapok és golyóscsap-egységek
  • Csatlakozás: Rp 1/4, Rp 3/8, Rp 1/2, Rp 3/4, Rp1, Rp1 1/4, Rp1 1/2, Rp2
  • Átáramlás: 75 ... 895 l/perc
  • Karima furatkép ISO 5211 szerint
  • Korrózió- és saválló kivitelek
 
Folyamat automatizálás > Golyós csapok és golyóscsap-egységek
  • Csatlakozás: Rp 1/4, Rp 3/8, Rp 1/2, Rp 3/4, Rp1, Rp1 1/4, Rp1 1/2, Rp2, Rp2 1/2
  • Átáramlás: 100 ... 8900 l/perc
  • Elektromos és pneumatikus működtetés
  • Golyóscsap hajtóművel
  • Csatlakoztatási kép Namur VDI/VDE 3845 szerint
  • Korrózió- és saválló kivitelek
  • 2-utú lezárószelep.