Termékek
Pneumatikus hajtóművek
Szervopneumatikus pozícionáló rendszerek
Elektromechanikus hajtóművek
Motorok és vezérlők
Megfogó egységek
Handling rendszerek
Vákuumtechnika
Szelepek
Szelepmodulok
Motion Terminal
Érzékelők
Képfeldolgozó rendszerek
Sűrítettlevegő-előkészítő egységek
Pneumatikus csatlakoztatástechnika
Elektromos csatlakoztatástechnika
Control technology
Szoftverek
Egyéb pneumatikus készülékek
Folyamat automatizálás
Beépítésre kész megoldások
Funkcióspecifikus rendszerek
 
 

Pneumatik-Komponenten für Hochdruck-Anwendungen

Eredmények: 5
Nyomtatás
Sűrítettlevegő-előkészítő egységek > Szabályozók > Önálló készülékek
  • Bemeneti nyomás 0 ... 50 bar
  • Nyomásszabályozási tartomány 0,4 ... 40 bar
  • Átfolyás 800 ... 2300 l/min
  • Analóg előírt érték 0 … 10 V DC, 4 … 20 mA
 
Sűrítettlevegő-előkészítő egységek > Szűrők > Önálló készülékek
  • Szűrőegység 0,01 µm
  • Bemeneti nyomás 0 ... 50bar
  • Átfolyás légkörrel szemben 6 bar esetén: 3406 ... 18980 l/min
 
Sűrítettlevegő-előkészítő egységek > Bekapcsoló szelepek és nyomásfelfuttató szelepek > Önálló készülékek
  • Manuálisan aktiválva
  • Pneumatikusan aktiválva
  • Méret 124
  • Csatlakozás G2, G2 1/2 (SAE)
  • Nyomás 0 … 50 bar
 
Sűrítettlevegő-előkészítő egységek > Sűrített levegő elosztók > Önálló készülékek
  • Méret 90, 186
  • Nyomás 0 ... 50 bar
  • Rögzítési típus:
    • vezetékbeszerelés
    • modulösszekötő
    • csatlakozólapok
  • Tetszőleges átfolyási irány
 
Szelepek > Proporcionális szelepek
  • Bemeneti nyomás 0 ... 50 bar
  • Nyomásszabályozási tartomány 0,2 ... 20 bar, 0,4 ... 40 bar
  • Névleges átmérő 2,5 mm
  • 3 utú proprocionális nyomásszabályozó szelep
  • Analóg előírt érték 0 … 10 V DC, 4 … 20 mA