Eredmények: 3
Nyomtatás
Érzékelők > Nyomás- és vákuum érzékelők
  • Kijelzés-optimalizált fénycsöves LCD
  • Védelmi osztály: IP67
  • Nyomásérzékelő
  • Vákuumszenzor
  • Nyomáskülönbség-mérés
  • Kezelőoptimalizált
  • Beállítható kapcsolási pont
  • G1/8, QS-4, R1/4, R1/8 pneumatikus csatlakozó
 
Érzékelők > Áramlás érzékelők
  • Erős fényű LED-del felszerelt, elforgatható kijelző az optimális megjelenítéshez
  • Szabadon választható impulzus-kimenet a fogyasztás méréséhez
  • Átáramlásmérő mérési tartományai
    • 0,1 ... 10 l/min
    • 0,5 ... 50 l/min
    • 2 ... 200 l/min
    • 6 ... 600 l/min
    • 10 ... 1000 l/min
  • Kapcsolókimenet
    • 2x NPN
    • 2x PNP
  • Analóg kimenet
    • 0 .. 10V
    • 4 ... 20mA
 
Érzékelők > Áramlás érzékelők
  • Áramlásmérési tartomány
    • 0,05 ... 50 l/perc
  • Analóg kimenet
    • 0 ... 5 V.