Termékek
Pneumatikus hajtóművek
Szervopneumatikus pozícionáló rendszerek
Elektromechanikus hajtóművek
Motorok és vezérlők
Megfogó egységek
Handling rendszerek
Vákuumtechnika
Szelepek
Szelepmodulok
Motion Terminal
Érzékelők
Képfeldolgozó rendszerek
Sűrítettlevegő-előkészítő egységek
Pneumatikus csatlakoztatástechnika
Elektromos csatlakoztatástechnika
Control technology
Szoftverek
Egyéb pneumatikus készülékek
Folyamat automatizálás
Beépítésre kész megoldások
Funkcióspecifikus rendszerek
 
 

SFAW

Eredmények: 1
Nyomtatás
Érzékelők > Áramlás érzékelők
  • Egyszerűen alkalmazható szerelési koncepció valamennyi beszerelési helyzethez rövid össze- és szétszerelési időkkel.
  • Piros színváltozás a kijelzőn a kapcsolási állapottól függően
  • Átfolyásmérő mérési tartományai
    • 1,8 ... 32 l/min
    • 5 ... 100 l/min
  • Kapcsolókimenet 2x NPN vagy 2x PNP vagy átkapcsolható IO-link
  • analóg kimenet
    • 0 … 10V
    • 1 … 5V
    • 4 … 20mA